Upevňovací šroub HUS3-H
Extra prémiový upevňovací šroub pro rychlejší trvalé a dočasné připevnění do betonu (uhlíková ocel, šestihranná hlava)
- Materiál, koroze: Uhlíková ocel, pozinkovaná
- Typ upevnění: Šeštihranná hlava
- Schválení / zprávy o testech: ETA
Vyberte možnosti
Velikost kotvy
- 8 mm
Velikost balení
- 1 ks
Množství
Balení
Celkem ks
1
Cena po slevě bez DPH
Od 2 585,00 CZK
Technické údaje
Materiál, koroze
Uhlíková ocel, pozinkovaná
Typ upevnění
Šeštihranná hlava
Schválení / zprávy o testech
ETA
Základní materiály
Beton (s trhlinami)
Typ montáže
Průvleková montáž
Opakovaně použitelné (a demontovatelné)
Ano
Software PROFIS
Ano
Složení materiálu
Ocel, pozinkovaná (min. 5 µm)
Testované/schválené pro vrtání diamantem
Ne
Dokumenty
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Vyšší produktivita – méně vrtání a méně kroků než u ostatních kotev
- Šestihranná hlava s integrovanou podložkou pro estetický vzhled při kotvení
- Ideální pro instalaci nad hlavou – velice usnadňuje práci
- Tři kotevní hloubky pro maximální flexibilitu
- Certifikace abZ (DiBt) pro opětovné použití u dočasných aplikací v čerstvém betonu – plně certifikovaný opětovně použitelný systém pro všechny dostupné průměry (8, 10, 14 mm)
Použití
- Zábradlí a madla
- Bednění a vzpěry
- Dočasné aplikace
- Upevňování nosníků a konzol
- Instalace úložných a regálových systémů
Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.
Produktová videa
Poradenství a podpora
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.