Zadávání oprav online je dočasně nedostupné. Kontaktujte zákaznickou linku na čísle 800 11 55 99Více informací

Hřeby do betonu (páskované) X-GHP MX

Extra prémiové páskované hřeby do betonu a dalších základních materiálů pro plynem poháněný přístroj GX 120

  • Základní materiály: Beton (měkký), Beton (tvrdý), Zdivo (plná vápencová cihla), Zdivo (betonové tvárnice naplněné spárovací hmotou)
  • Minimální tloušťka podkladu (beton): 60 mm
  • Ochrana proti korozi: Pozinkováno lt/ 20 µm
premium

Zákazníci také hledali hřeník do plynovky.

Vyberte možnosti

Délka dříku připevňovacího prvku
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 24 mm
Pro použití se stroji
  • GX 120
Velikost balení
  • 1 ks
  • 750 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
1
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
Od 7 415,33 CZK