Hřeby do betonu (páskované) X-GHP MX
Hřebík do plynovky X-GHP 20 MX artiklové číslo: 285724
Extra prémiové páskované hřeby do betonu a dalších základních materiálů pro plynem poháněný přístroj GX 120
- Základní materiály: Beton (měkký), Beton (tvrdý), Zdivo (plná vápencová cihla), Zdivo (betonové tvárnice naplněné spárovací hmotou)
- Minimální tloušťka podkladu (beton): 60 mm
- Ochrana proti korozi: Pozinkováno lt/ 20 µm
premium
Zákazníci také hledali hřeník do plynovky.
Vyberte možnosti
Délka dříku připevňovacího prvku
- 18 mm
- 20 mm
- 24 mm
Pro použití se stroji
- GX 120
Velikost balení
- 1 ks
9 056,00 CZK /1 Kus - 750 ks
1 024,00 CZK /100 KusNejvýhodnější
Množství
Balení
Celkem ks
750
Cena po slevě bez DPH
7 680,00 CZK
10,24 CZK
/
1 Kus