GX-WF Hřeb do dřeva (hladký bez povrchové úpravy)
Hřebík do plynovky GX-WF 90x3,1 D 34 artiklové číslo: 2083754
Páskovaný hřeb (bez povrchové úpravy) pro spojování dřeva s dřevem pomocí plynové hřebíkovačky GX 90 WF
- Základní materiály: Dřevo
- Okolní podmínky: Sucho, interiér
- Typ urovnání: Papír uspořádaný v úhlu 34 stupňů
premium
Vyberte možnosti
Délka dříku připevňovacího prvku
- 51 mm
- 63 mm
- 70 mm
- 75 mm
- 80 mm
- 90 mm
Velikost balení
- 1 ks
- 3000 ks
Množství
Balení
Celkem ks
3000
Cena po slevě bez DPH
4 698,00 CZK
1,57 CZK
/
1 Kus



