NOVINKAHeavy-duty na baterky. Nová generace aku strojů je tady!Vyzkoušejte to
nové

HUS4 T-HF Upevňovací šroub

Vysoce výkonný upevňovací šroub se šestihrannou hlavou pro připevnění k tvrdému betonu (vícevrstvá protikorozní ochrana)

  • Materiál, koroze: Uhlíková ocel, Vícevrstvá povrchová úprava
  • Typ upevnění: Šeštihranná hlava
  • Opakovaně použitelné (a demontovatelné): Ano

Vyberte možnosti

Velikost kotvy
  • 8 mm
  • 10 mm
Délka kotvy
  • 60 mm
  • 65 mm
  • 75 mm
  • 80 mm
  • 85 mm
  • 100 mm
  • 110 mm
Velikost balení
  • 50 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
1
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
Od 2 260,00 CZK