nové
HUS4 T-H Upevňovací šroub





Vysoce odolný upevňovací šroub se šestihrannou hlavou pro upevnění do tvrdého betonu (uhlíková ocel)
- Materiál, koroze: Uhlíková ocel, Pozinkované
- Typ upevnění: Šeštihranná hlava
- Opakovaně použitelné (a demontovatelné): Ano
Vyberte možnosti
Velikost kotvy
- 8 mm
- 10 mm
Délka kotvy
- 55 mm
- 60 mm
- 65 mm
- 70 mm
- 75 mm
- 80 mm
- 85 mm
- 90 mm
- 100 mm
- 110 mm
- 120 mm
- 130 mm
- 150 mm
Velikost balení
- 50 ks
Množství
Balení
Celkem ks
1
Nevidíte ceny vaší společnosti
Cena po slevě bez DPH
Od 1 768,00 CZK
Technické údaje
Materiál, koroze
Uhlíková ocel, Pozinkované
Typ upevnění
Šeštihranná hlava
Opakovaně použitelné (a demontovatelné)
Ano
Software PROFIS
Ano
Složení materiálu
Ocel, pozinkovaná (min. 5 µm)
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Odstranitelné, nastavitelné (jmenovitá hloubka ≥ 60 mm) a opakovaně použitelné – ideální pro dočasné upevnění
- Rychlejší, jednodušší a bezpečnější instalace – není třeba žádné čištění, použití momentového klíče nebo kladiva. Nyní kompatibilní s modulem adaptivního kroutícího momentu SI-AT-22
- Lepší osazení s menším množstvím zaseknutí v nejtvrdším betonu – optimalizovaný průměr jádra a nová špička šroubové kotvy s ostřejší řeznou hranou, která pomáhá prořezávat tvrdý beton bez zaseknutí
- Šestihranná hlava – s integrovanou podložkou pro čistý vzhled základových desek s průchozím upevněním
- Úsporný návrh – spárování se softwarem PROFIS Engineering pro optimalizaci návrhů a snížení nákladů na materiál
Použití
- Dočasné upevnění do betonu – například tradiční bednění, podpěrné systémy a ochranné zábrany
- Vhodné pro beton bez trhlin a s trhlinami, beton vyztužený ocelovými vlákny, duté desky s jádrem, beton s nízkou pevností a zdivo (velikost 8–10)
- Posuzováno pro použití v různých podmínkách: statických, kvazistatických, seizmických (C1 a C2) a požárních
- Hodí se trvalému upevnění v suchém vnitřním prostředí a k dočasnému upevnění venku
Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.
Související produkty
Akumulátorový rázový utahovák špičkové třídy s vysokým krouticím momentem a upnutím pomocí 1/2" třecí objímky pro šroubování nosných konstrukcí a kotvení (platforma akumulátoru Nuron)
Ultimátní SDS Plus (TE-CX) příklepový vrták se 4 karbidovými řeznými hranami pro vrtání kotevních otvorů do betonu s výztužemi
1/2" (palce) dlouhá násuvná koncovka na utahování šroubů a kotev
1/2" (palce) krátká násuvná koncovka na utahování šroubů a kotev
Vyžádat si demo
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Vyžádat si demoSpustit živý chat
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Spustit živý chatPožádat o zpětné zavolání
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.
Požádat o zpětné zavolání