Izolační hmoždinka IDMS
Izolační trn IDMS 12/15 artiklové číslo: 45358
Snímek 1 z 2: 6033.tif
Izolační trn
- Základní materiály: Zdivo (plné), Zdivo (duté), Beton (tvrdý)
- Princip činnosti: Zatloukací hmoždinka
- Průměr vrtáku: 8 mm
Vyberte možnosti
Tloušťka upevněného izolačního materiálu – max.
- 30 mm
- 60 mm
- 90 mm
- 120 mm
- 150 mm
Průměr vrtáku
- 8 mm
Délka kotvy
- 80 mm
- 110 mm
- 140 mm
- 170 mm
- 200 mm
Velikost balení
- 150 ks
- 250 ks
Množství
Balení
Celkem ks
150
Cena po slevě bez DPH
4 071,00 CZK
27,14 CZK
/
1 Kus



