UpozorněníV pátek 9. 10. jsou prodejny Hilti otevřené pouze do 14:00.Nakupujte online

Upevňovací šroub do betonu HUS3-A 6

Upevňovací šroub HUS3-A 6x35 M10/21 kbel artiklové číslo: 428666

Univerzální upevňovací šroub s hlavou s vnějším závitem (uhlíková ocel)

  • Materiál, koroze: Uhlíková ocel, pozinkovaná
  • Typ upevnění: Vnější závit
  • Velikost objímky: 13 mm

Vyberte možnosti

Velikost kotvy
  • 6 mm / M10
  • 6 mm / M8
Délka kotvy
  • 35 mm
  • 55 mm
Velikost balení
  • 100 ks

    22,59 CZK /1 Kus
  • 300 ks

    14,51 CZK /1 Kus
    Nejvýhodnější
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
300
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
4 353,00 CZK
14,51 CZK
/
1 Kus