Expanzní kotva HST-HCR
Pruvl. kotva HST-HCR M16x165/50 artiklové číslo: 376071
Vysoce únosná průvleková kotva pro beton s trhlinami (nerez HCR)
- Materiál, koroze: Nerezová ocel pro vysokou odolnost proti korozi
- Typ upevnění: Vnější závit
- Schválení / zprávy o testech: ETA, Požár, Řešení seismicity
Vyberte možnosti
Velikost kotvy
- M10
- M16
Délka kotvy
- 90 mm
- 140 mm
- 165 mm
Velikost balení
- 10 ks
- 50 ks
Množství
Balení
Celkem ks
10
Cena po slevě bez DPH
28 823,00 CZK
2 882,30 CZK
/
1 Kus






