Samořezná kotva HDA-PR
Samořezná kotva HDA-PR M10x100/20 artiklové číslo: 339346
Vysoce únosná samořezná kotva pro dynamická zatížení (nerez)
- Materiál, koroze: Nerezová ocel, A4
- Typ upevnění: Vnější závit
- Schválení / zprávy o testech: ETA, Řešení seismicity
Vyberte možnosti
Velikost kotvy
- M10
- M12
- M16
Standardní hloubka zapuštění
- 100 mm
- 125 mm
- 190 mm
Maximální tloušťka součásti ve standardní hloubce usazení
- 20 mm
- 30 mm
- 40 mm
- 50 mm
- 60 mm
Velikost balení
- 4 ks
- 8 ks
- 12 ks
Množství
Balení
Celkem ks
12
Cena po slevě bez DPH
63 179,88 CZK
5 264,99 CZK
/
1 Kus








