Samořezná kotva HDA-P
Samořezná kotva HDA-P M20x250/50 artiklové číslo: 339265
Vysoce únosná samořezná kotva pro dynamická zatížení (převlečná montáž – uhlíková ocel)
- Materiál, koroze: Uhlíková ocel, pozinkovaná
- Typ upevnění: Vnější závit
- Schválení / zprávy o testech: ETA, Řešení seismicity, Únava
Vyberte možnosti
Velikost kotvy
- M10
- M12
- M16
- M20
Standardní hloubka zapuštění
- 100 mm
- 125 mm
- 190 mm
- 250 mm
Maximální tloušťka součásti ve standardní hloubce usazení
- 20 mm
- 30 mm
- 40 mm
- 50 mm
- 60 mm
- 100 mm
Velikost balení
- 2 ks
- 4 ks
- 8 ks
- 12 ks
Množství
Balení
Celkem ks
2
Cena po slevě bez DPH
11 066,00 CZK
5 533,00 CZK
/
1 Kus