Samořezná kotva HDA-T
Samořezná kotva HDA-T M12x125/30 artiklové číslo: 331548
Vysoce únosná samořezná kotva pro dynamická zatížení (průvleková montáž – uhlíková ocel)
- Typ upevnění: Vnější závit
- Schválení / zprávy o testech: ETA, Řešení seismicity, Únava
- Maximální tloušťka součásti ve standardní hloubce usazení: 30 mm
Vyberte možnosti
Velikost kotvy
- M10
- M12
- M16
- M20
Standardní hloubka zapuštění
- 100 mm
- 125 mm
- 190 mm
- 250 mm
Maximální tloušťka součásti ve standardní hloubce usazení
- 20 mm
- 30 mm
- 40 mm
- 50 mm
- 60 mm
- 100 mm
Velikost balení
- 2 ks
- 4 ks
- 8 ks
- 12 ks
Množství
Balení
Celkem ks
8
Cena po slevě bez DPH
19 760,08 CZK
2 470,01 CZK
/
1 Kus