UpozorněníV pátek 9. 10. jsou prodejny Hilti otevřené pouze do 14:00.Nakupujte online

Samořezná kotva HDA-P

Samořezná kotva HDA-P M12x125/50 artiklové číslo: 331547

Vysoce únosná samořezná kotva pro dynamická zatížení (převlečná montáž – uhlíková ocel)

  • Materiál, koroze: Uhlíková ocel, pozinkovaná
  • Typ upevnění: Vnější závit
  • Schválení / zprávy o testech: ETA, Řešení seismicity, Únava

Vyberte možnosti

Velikost kotvy
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Standardní hloubka zapuštění
  • 100 mm
  • 125 mm
  • 190 mm
  • 250 mm
Maximální tloušťka součásti ve standardní hloubce usazení
  • 20 mm
  • 30 mm
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 60 mm
  • 100 mm
Velikost balení
  • 2 ks
  • 4 ks
  • 8 ks
  • 12 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
8
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
20 271,92 CZK
2 533,99 CZK
/
1 Kus