UpozorněníV pátek 9. 10. jsou prodejny Hilti otevřené pouze do 14:00.Nakupujte online

Krátká samořezná kotva HSC-AR

Bezp. mech. kotva HSC-AR M10x40/20 artiklové číslo: 31149

Krátká samořezná kotva s vysokou odolností, vnější závit (nerezová ocel)

  • Materiál, koroze: Nerezová ocel, A4
  • Typ upevnění: Vnější závit
  • Schválení / zprávy o testech: ETA, Požár

Vyberte možnosti

Velikost kotvy
  • M8
  • M10
  • M12
Standardní hloubka zapuštění
  • 40 mm
  • 60 mm
Maximální tloušťka součásti ve standardní hloubce usazení
  • 15 mm
  • 20 mm
Velikost balení
  • 20 ks
  • 25 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
25
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
20 607,50 CZK
824,30 CZK
/
1 Kus