UpozorněníV pátek 9. 10. jsou prodejny Hilti otevřené pouze do 14:00.Nakupujte online

Krátká samořezná kotva HSC-A

Bezp. mech. kotva HSC-A M8x40/15 artiklové číslo: 31139

Krátká samořezná kotva s vysokou odolností, vnější závit (uhlíková ocel)

  • Materiál, koroze: Uhlíková ocel, pozinkovaná
  • Typ upevnění: Vnější závit
  • Schválení / zprávy o testech: ETA, Požár, Řešení seismicity

Vyberte možnosti

Velikost kotvy
  • M8
  • M10
  • M12
Standardní hloubka zapuštění
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 60 mm
Maximální tloušťka součásti ve standardní hloubce usazení
  • 15 mm
  • 20 mm
Velikost balení
  • 20 ks
  • 25 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
25
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
4 137,50 CZK
165,50 CZK
/
1 Kus