nové
HUS4 T-H Upevňovací šroub
Upevňovací šroub HUS4 T-H 8x100 50/40/30 artiklové číslo: 2435846
Vysoce odolný upevňovací šroub se šestihrannou hlavou pro upevnění do tvrdého betonu (uhlíková ocel)
- Materiál, koroze: Uhlíková ocel, Pozinkované
- Typ upevnění: Šeštihranná hlava
- Průměr vrtáku: 8 mm
Vyberte možnosti
Velikost kotvy
- 8 mm
- 10 mm
Délka kotvy
- 55 mm
- 60 mm
- 65 mm
- 70 mm
- 75 mm
- 80 mm
- 85 mm
- 90 mm
- 100 mm
- 110 mm
- 120 mm
- 130 mm
- 150 mm
Velikost balení
- 50 ks
Množství
Balení
Celkem ks
50
Cena po slevě bez DPH
2 193,50 CZK
43,87 CZK
/
1 Kus








