nové
Kotevní šroub do betonu HUS2-H
Upevňovací šroub HUS2-H 8x75 25/10 artiklové číslo: 2246791
Prémiový upevňovací šroub pro rychlejší trvalé a dočasné kotvení do betonu (uhlíková ocel, šestihranná hlava)
- Materiál, koroze: Uhlíková ocel, pozinkovaná
- Typ upevnění: Šeštihranná hlava
- Velikost objímky: 13 mm
Vyberte možnosti
Velikost kotvy
- 8 mm
- 10 mm
Délka kotvy
- 55 mm
- 60 mm
- 75 mm
- 85 mm
- 95 mm
- 105 mm
- 130 mm
Velikost balení
- 50 ks
Množství
Balení
Celkem ks
50
Cena po slevě bez DPH
1 357,50 CZK
27,15 CZK
/
1 Kus