UpozorněníV pátek 9. 10. jsou prodejny Hilti otevřené pouze do 14:00.Nakupujte online

Expanzní kotva HSL4-G

Dübel HSL4-G M16 d24x250 100/75/50 artiklové číslo: 2237451

  • Materiál, koroze: Uhlíková ocel, pozinkovaná
  • Typ upevnění: Vnější závit
  • Schválení / zprávy o testech: ETA, Požár, Řešení seismicity, Únava

Vyberte možnosti

Velikost kotvy
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
  • M24
Délka kotvy
  • 92 mm
  • 106 mm
  • 107 mm
  • 121 mm
  • 127 mm
  • 141 mm
  • 147 mm
  • 160 mm
  • 161 mm
  • 172 mm
  • 175 mm
  • 185 mm
  • 187 mm
  • 192 mm
  • 200 mm
  • 201 mm
  • 205 mm
  • 210 mm
  • 222 mm
  • 230 mm
  • 235 mm
  • 250 mm
  • 260 mm
  • 275 mm
  • 330 mm
Velikost balení
  • 4 ks
  • 6 ks
  • 10 ks
  • 20 ks
  • 40 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
10
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
13 449,90 CZK
1 344,99 CZK
/
1 Kus