Expanzní kotva HSL4-G
Dübel HSL4-G M16 d24x200 50/25/- artiklové číslo: 2237445
- Materiál, koroze: Uhlíková ocel, pozinkovaná
- Typ upevnění: Vnější závit
- Schválení / zprávy o testech: ETA, Požár, Řešení seismicity, Únava
Vyberte možnosti
Velikost kotvy
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
- M24
Délka kotvy
- 92 mm
- 106 mm
- 107 mm
- 121 mm
- 127 mm
- 141 mm
- 147 mm
- 160 mm
- 161 mm
- 172 mm
- 175 mm
- 185 mm
- 187 mm
- 192 mm
- 200 mm
- 201 mm
- 205 mm
- 210 mm
- 222 mm
- 230 mm
- 235 mm
- 250 mm
- 260 mm
- 275 mm
- 330 mm
Velikost balení
- 4 ks
- 6 ks
- 10 ks
- 20 ks
- 40 ks
Množství
Balení
Celkem ks
10
Cena po slevě bez DPH
10 490,00 CZK
1 049,00 CZK
/
1 Kus