Expanzní kotva HSL4-B
Dübel HSL4-B M24 d32x231 60/30/- artiklové číslo: 2237432
Velmi výkonná expanzní kotva s regulací krouticího momentu a schválením do betonu (uhlíková ocel)
- Materiál, koroze: Uhlíková ocel, pozinkovaná
- Typ upevnění: Bezpečnostní krytka
- Schválení / zprávy o testech: ETA, Požár, Řešení seismicity
Vyberte možnosti
Velikost kotvy
- M12
- M16
- M20
- M24
Délka kotvy
- 121 mm
- 131 mm
- 141 mm
- 151 mm
- 166 mm
- 178 mm
- 191 mm
- 198 mm
- 203 mm
- 223 mm
- 228 mm
- 231 mm
Velikost balení
- 4 ks
- 6 ks
- 10 ks
- 20 ks
Množství
Balení
Celkem ks
4
Cena po slevě bez DPH
11 828,00 CZK
2 957,00 CZK
/
1 Kus








