UpozorněníV pátek 9. 10. jsou prodejny Hilti otevřené pouze do 14:00.Nakupujte online

Expanzní kotva HSL4-B

Dübel HSL4-B M12 d18x121 5/-/- artiklové číslo: 2237422

Velmi výkonná expanzní kotva s regulací krouticího momentu a schválením do betonu (uhlíková ocel)

  • Materiál, koroze: Uhlíková ocel, pozinkovaná
  • Typ upevnění: Bezpečnostní krytka
  • Schválení / zprávy o testech: ETA, Požár, Řešení seismicity

Vyberte možnosti

Velikost kotvy
  • M12
  • M16
  • M20
  • M24
Délka kotvy
  • 121 mm
  • 131 mm
  • 141 mm
  • 151 mm
  • 166 mm
  • 178 mm
  • 191 mm
  • 198 mm
  • 203 mm
  • 223 mm
  • 228 mm
  • 231 mm
Velikost balení
  • 4 ks
  • 6 ks
  • 10 ks
  • 20 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
20
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
10 215,80 CZK
510,79 CZK
/
1 Kus