UpozorněníV pátek 9. 10. jsou prodejny Hilti otevřené pouze do 14:00.Nakupujte online

Expanzní kotva HSL4-B

Dübel HSL4-B M24 d32x223 30/-/- artiklové číslo: 2237372

Velmi výkonná expanzní kotva s regulací krouticího momentu a schválením do betonu (uhlíková ocel)

  • Materiál, koroze: Uhlíková ocel, pozinkovaná
  • Typ upevnění: Bezpečnostní krytka
  • Schválení / zprávy o testech: ETA, Požár, Řešení seismicity

Vyberte možnosti

Velikost kotvy
  • M12
  • M16
  • M20
  • M24
Délka kotvy
  • 121 mm
  • 131 mm
  • 141 mm
  • 151 mm
  • 166 mm
  • 178 mm
  • 191 mm
  • 198 mm
  • 203 mm
  • 223 mm
  • 228 mm
  • 231 mm
Velikost balení
  • 4 ks
  • 6 ks
  • 10 ks
  • 20 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
4
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
10 276,00 CZK
2 569,00 CZK
/
1 Kus