HSL-3-R Expanzní kotva pro velké zatížení
Kotva pro těž. kotv. HSL-3-R M20 30/-/- artiklové číslo: 2159989

Extra prémiové demontovatelná masivní expanzní kotva se schválením pro požár, seismické zatížení a beton s trhlinami (nerezová ocel A4, šestihranná hlava)
- Materiál, koroze: Nerezová ocel, A4
- Typ upevnění: Šeštihranná hlava
- Schválení / zprávy o testech: ETA, Požár, Řešení seismicity
Vyberte možnosti
Velikost kotvy
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
Délka kotvy
- 107 mm
- 113 mm
- 124 mm
- 127 mm
- 145 mm
- 149 mm
- 170 mm
- 200 mm
Velikost balení
- 6 ks
- 10 ks
- 20 ks
- 40 ks
Množství
Balení
Celkem ks
6
Cena po slevě bez DPH
11 021,94 CZK
1 836,99 CZK
/
1 Kus

