HSL-3-R Expanzní kotva pro velké zatížení
Kotva pro těž. kotv. HSL-3-R M10 40/20/- artiklové číslo: 2159981
Extra prémiové demontovatelná masivní expanzní kotva se schválením pro požár, seismické zatížení a beton s trhlinami (nerezová ocel A4, šestihranná hlava)
- Materiál, koroze: Nerezová ocel, A4
- Typ upevnění: Šeštihranná hlava
- Schválení / zprávy o testech: ETA, Požár, Řešení seismicity
Vyberte možnosti
Velikost kotvy
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
Délka kotvy
- 107 mm
- 113 mm
- 124 mm
- 127 mm
- 145 mm
- 149 mm
- 170 mm
- 200 mm
Velikost balení
- 6 ks
- 10 ks
- 20 ks
- 40 ks
Množství
Balení
Celkem ks
20
Cena po slevě bez DPH
14 500,00 CZK
725,00 CZK
/
1 Kus



