UpozorněníV pátek 9. 10. jsou prodejny Hilti otevřené pouze do 14:00.Nakupujte online

HSL-3-R Expanzní kotva pro velké zatížení

Kotva pro těž. kotv. HSL-3-R M8 40/20/- artiklové číslo: 2159878

Extra prémiové demontovatelná masivní expanzní kotva se schválením pro požár, seismické zatížení a beton s trhlinami (nerezová ocel A4, šestihranná hlava)

  • Materiál, koroze: Nerezová ocel, A4
  • Typ upevnění: Šeštihranná hlava
  • Schválení / zprávy o testech: ETA, Požár, Řešení seismicity

Vyberte možnosti

Velikost kotvy
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Délka kotvy
  • 107 mm
  • 113 mm
  • 124 mm
  • 127 mm
  • 145 mm
  • 149 mm
  • 170 mm
  • 200 mm
Velikost balení
  • 6 ks
  • 10 ks
  • 20 ks
  • 40 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
40
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
13 452,00 CZK
336,30 CZK
/
1 Kus