Expanzní kotva HSA-R2 SS
Průvleková kotva HSA-R2 M10x83 20/10/- artiklové číslo: 2004219
Univerzální průvleková kotva pro beton bez trhlin (nerez SS304)
- Materiál, koroze: Nerezová ocel, A2
- Typ upevnění: Vnější závit
- Schválení / zprávy o testech: ETA
Vyberte možnosti
Velikost kotvy
- M8
- M10
- M12
- M16
Délka kotvy
- 70 mm
- 83 mm
- 100 mm
- 115 mm
- 137 mm
Velikost balení
- 16 ks
- 25 ks
- 50 ks
- 100 ks
Množství
Balení
Celkem ks
50
Cena po slevě bez DPH
3 595,50 CZK
71,91 CZK
/
1 Kus

.jpg)
.jpg)




