UpozorněníV pátek 9. 10. jsou prodejny Hilti otevřené pouze do 14:00.Nakupujte online
Chemické

Kotvy

Maximální pevnost. Dlouhá životnost.

Rámec EU pro spoje beton-beton

Bezpečnější instalace dodatečně vlepovaných výztuží

Provádějte spojení dodatečně vlepovaných výztuží s návrhovou životností až 120 let pomocí našich výkonných injektážních kotev.
spoje ocel-beton

Rychlejší upevnění základových desek

Urychlete kotvení patek ocelových konstrukcí pomocí našich rychle vytvrzujících chemických kotev a eliminujte ruční čištění otvorů.
Zpevnění konstrukce

Zesilování konstrukčních betonových prvků

Zvyšte smykovou únosnost a odolnost proti protlačení stávajících betonových prvků pomocí rychlé a jednoduché kolmé instalace.
Spoje ocel–zdivo

Jednodušší kotvení do zdiva

Spolehlivé kotvení ocele do zdiva s vysokou únosností, flexibilitou návrhu a jistotou při každodenním použití.
Dřevěné spoje

Pevné spoje díky lepeným závitovým tyčím

Spolehněte se na skryté, vysoce únosné spoje s potřebnou tuhostí a tažností pro moderní dřevostavby.
Rámec EU pro spoje beton-beton

Bezpečnější instalace dodatečně vlepovaných výztuží

Provádějte spojení dodatečně vlepovaných výztuží s návrhovou životností až 120 let pomocí našich výkonných injektážních kotev.
spoje ocel-beton

Rychlejší upevnění základových desek

Urychlete kotvení patek ocelových konstrukcí pomocí našich rychle vytvrzujících chemických kotev a eliminujte ruční čištění otvorů.
Zpevnění konstrukce

Zesilování konstrukčních betonových prvků

Zvyšte smykovou únosnost a odolnost proti protlačení stávajících betonových prvků pomocí rychlé a jednoduché kolmé instalace.
Spoje ocel–zdivo

Jednodušší kotvení do zdiva

Spolehlivé kotvení ocele do zdiva s vysokou únosností, flexibilitou návrhu a jistotou při každodenním použití.
Dřevěné spoje

Pevné spoje díky lepeným závitovým tyčím

Spolehněte se na skryté, vysoce únosné spoje s potřebnou tuhostí a tažností pro moderní dřevostavby.

    Jistota v každém spoji

    Chytré dávkování a adaptivní utahování

    Zvyšte efektivitu a přesnost díky dávkovacím systémům pro chemické kotvy a adaptivnímu utahování závitových tyčí.

    Vyšší pevnost spoje

    Spolehlivá, masivní lepená kotvení – snadno navržená a optimalizovaná pomocí softwaru PROFIS Engineering.

    Navrženo pro náročné podmínky na staveništi

    Výjimečná odolnost v extrémních povětrnostních podmínkách a v námořním nebo průmyslovém prostředí.

    Široká škála certifikací

    Testováno pro trhlinový/beton bez trhlin, statické, seizmické a únavové zatížení, požár; životnost až 120 let.

    Váš partner v oblasti udržitelnosti: Šetřete materiál a snižte odpad malty díky value engineeringu, aplikaci Volume Calculator a chytrým dávkovačům.

    Chemické kotvy hilti

    Pro každou práci, která přijde

    Výkon, spolehlivost a všestrannost pro kotvení v různých materiálech, při různých zatíženích a podmínkách. Navrženo pro spolehlivé kotvení v každodenním i náročném použití.
    Prozkoumejte naše lepicí hmoty

    Co nabízíme?

    Vytlačovací lepicí hmoty

    Naše vytlačovací lepicí kotvy využívají dvousložkové pryskyřičné systémy vstřikované do vyvrtaných otvorů pro přesnou kontrolu. Široká nabídka epoxidových, hybridních vinylesterových a anorganických kotev Hilti je vhodná pro závitové spojky, výztuže a masivní upevnění v trhlinovém betonu i betonu bez trhlin.

    Kotevní kapsle

    Kotevní kapsle využívají předem dávkované lepidlo uzavřené uvnitř kapsle, která se při instalaci rozdrtí a aktivuje tak spoj. Na tomto principu jsou postaveny Hilti HUS4-MAX a Kwik-X, které nabízejí výkon lepidlového kotvení s rychlostí šroubové kotvy – vrtat, vložit, zašroubovat, hotovo.

    Kotevní šrouby

    Navrženo pro bezproblémovou spolupráci s injektážními kotvicími systémy Hilti: naše závitové spojky HAS-U a HIT-Z vám poskytují spolehlivý prvek pro přenos zatížení při kotvení a upevňování – s konzistentní kvalitou, certifikovaným výkonem a přesným pasováním.

    “Dříve jsme půl dne strávili vyfukováním a čištěním otvorů kartáčem. Teď pracujeme zcela bez prachu a doba montáže se nám zkrátila na polovinu.”

    Propojení návrhu a realizace na stavbě

    Hilti SPEC2SITE

    Zefektivněte své stavební procesy díky plynulému propojení návrhu s realizací na stavbě a zajistěte správnou montáž. Naše řešení SPEC2SITE nabízejí: výkonnější produkty v kombinaci s pokročilými metodami navrhování, inovativní návrhový software a služby, projekční centra, technické zdroje a vzdělávací materiály dostupné 24/7 v našem Engineering Centru, podporu přímo na stavbě i v kanceláři od našich specializovaných obchodních a technických týmů.

    Inženýři

    S našimi řešeními vaše specifikace získají

    • Vyšší výkon

    • Přidanou hodnotu

    • Jistotu spolehlivosti

    • Větší udržitelnost

    Dodavatelé

    S našimi řešeními vaše práce na stavbě bude

    • Rychlejší

    • Jednodušší

    • Bezpečnější

    • Udržitelnější

    Software Hilti

    Naše digitální aplikace: vše jasně a přehledně

    Od návrhu kotvy až po instalaci vás Hilti provází každým krokem procesu. S PROFIS Engineering a aplikací Volume Calculator zůstávají plánování a realizace vždy v souladu.

    PROFIS Engineering Suite

    Proměňte složitý návrh kotvení v sebejistá rozhodnutí. Hilti PROFIS Engineering vám pomáhá navrhovat rychleji, snižovat rizika již v rané fázi procesu a realizovat plně vyhovující spoje – s podporou osvědčených odborných znalostí Hilti a inteligentních digitálních pracovních postupů na každém kroku.

    Aplikace Volume Calculator

    Snižte plýtvání lepicí hmotou až o 20 %: Aplikace Hilti Adhesive Volume Calculator přesně odhadne množství lepicí hmoty potřebné pro váš projekt. Zároveň odstraňuje nejistotu ohledně správného dávkování v aplikátoru, čímž pomáhá předcházet nadměrnému plýtvání.

    Vyberte si vhodné řešení pro chemické kotvení.

    Časté dotazy

    Ano, Hilti nabízí chemické kotvy odolné vodě, které podávají spolehlivý výkon při instalacích ve vlhkém, mokrém prostředí i pod vodou.

    Injektážní kotvy Hilti využívají různé typy pryskyřic, včetně epoxidových, hybridních vinylesterových a anorganických systémů. Epoxidové pryskyřice nabízejí vysokou pevnost a chemickou odolnost, díky čemuž jsou vhodné pro náročná použití a obtížné podmínky na staveništi. Hybridní vinylesterové pryskyřice rychle tvrdnou a často se používají pro lehčí zatížení. Anorganické pryskyřice poskytují vysokou odolnost při působení ohně.

    Ano, lepicí hmoty lze použít nad hlavou při instalacích nad hlavou. Je nezbytné použít vhodný typ pryskyřice a zajistit správnou instalaci, aby nedošlo k uvolnění kotvy.

    Navrhování lepicích hmot pro seizmické zatížení a požární odolnost je možné výběrem kotev s posouzeními pokrývajícími seizmické kategorie (např. C1/C2) a definované třídy požární odolnosti. Tato posouzení poskytují ověřený výkon v podmínkách cyklického namáhání a zvýšených teplot.


    Hilti PROFIS Engineering automaticky aplikuje příslušné normy a posouzení, což pomáhá rychleji navrhovat, včas snižovat rizika a s jistotou dodávat vyhovující kotvicí řešení.

    Prozkoumejte naši celou nabídku a objednávejte přímo online. Hilti lepicí hmoty jsou k dispozici také u autorizovaných distributorů a v prodejnách Hilti.

    Koupit
    Nakupte chemické kotvy