NOVINKAHeavy-duty na baterky. Nová generace aku strojů je tady!Vyzkoušejte to

Vysoce únosný kotevní šroub pro kotvení chemickými patronami HVU-TZ pro upevnění do betonu

  • Materiál, koroze: Uhlíková ocel, pozinkovaná, Nerezová ocel, A4, Nerezová ocel pro vysokou odolnost proti korozi
  • Software PROFIS: Ano

Vyberte možnosti

Složení materiálu
  • Ocel třídy 8.8, galvanický pozink (min. 5 µm)
  • Ocel vysoce odolná proti korozi (HCR)
  • Ocel, A4 (SS 316)
Velikost kotvy
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Průměr vrtáku
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 18 mm
  • 25 mm
Délka kotvy
  • 124 mm
  • 139 mm
  • 158 mm
  • 159 mm
  • 173 mm
  • 181 mm
  • 183 mm
  • 201 mm
  • 211 mm
  • 231 mm
  • 233 mm
  • 251 mm
  • 269 mm
  • 271 mm
  • 329 mm
Typ upevnění
  • Vnější závit
Velikost balení
  • 4 ks
  • 5 ks
  • 10 ks
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
Od 3 419,00 CZK