NOVINKAHeavy-duty na baterky. Nová generace aku strojů je tady!Vyzkoušejte to

Vysoce únosný kotevní šroub určený pro použití s chemickou lepicí hmotou pro kotvení do betonu

  • Materiál, koroze: Uhlíková ocel, pozinkovaná, Nerezová ocel, A4, Uhlíková ocel, Vícevrstvá povrchová úprava
  • Software PROFIS: Ano

Vyberte možnosti

Složení materiálu
  • Ocel, A4 (SS 316)
  • Ocel, pozinkovaná (min. 5 µm)
  • Ocel, vícevrstvá povrchová úprava
Velikost kotvy
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Průměr vrtáku
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 18 mm
  • 22 mm
Délka kotvy
  • 80 mm
  • 95 mm
  • 100 mm
  • 105 mm
  • 115 mm
  • 120 mm
  • 135 mm
  • 140 mm
  • 155 mm
  • 160 mm
  • 175 mm
  • 196 mm
  • 205 mm
  • 215 mm
  • 240 mm
  • 250 mm
  • 280 mm
  • 300 mm
  • 330 mm
  • 350 mm
  • 380 mm
  • 400 mm
Typ upevnění
  • Vnější závit
Velikost balení
  • 6 ks
  • 8 ks
  • 12 ks
  • 20 ks
  • 40 ks
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
Od 1 230,00 CZK