Síťové pouzdro HIT-SC
Síťové pouzdro HIT-SC 18x50 artiklové číslo: 360485
Modulární kompozitní síťové pouzdro pro kotvení do zdiva
- Materiál, koroze: Plast
- Průměr vrtáku: 18 mm
- Software PROFIS: Ano
Vyberte možnosti
Složení materiálu
- Plast
Velikost kotvy
- M6
- M8/M10
- M12
- M16
Průměr vrtáku
- 12 mm
- 16 mm
- 18 mm
- 22 mm
Délka kotvy
- 50 mm
- 85 mm
Velikost balení
- 10 ks
- 20 ks
Množství
Balení
Celkem ks
20
Cena po slevě bez DPH
457,80 CZK
22,89 CZK
/
1 Kus








