Těsnění korunky DD-SW-M
Těsnící podložka DD-SW-107/117-M artiklové číslo: 207322

Těsnění pro vodní kroužek DD-WC-SM pro vrtací korunku s průměrem od 24 mm (15/16") do 162 mm (6 3/8")
- K použití s: DD 120, DD 150-U, DD 160, DD 200, DD 250, DD 350-CA, DD 500-CA
Zákazníci také hledali Diamantové vrtání, Jádrové vrtání, Diamantová korunka, Vrtání železobetonu nebo Příslušenství jádrových vrtaček.
Vyberte možnosti
- 1 ks
Technické údaje
Vyžádat si demo
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Vyžádat si demoSpustit živý chat
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Spustit živý chatPožádat o zpětné zavolání
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.
Požádat o zpětné zavolání