UpozorněníMožné prodloužení doby oprav strojůVíce informací

Těsnění korunky DD-SW-M

Těsnící podložka DD-SW-28/30-M artiklové číslo: 207315

Těsnění pro vodní kroužek DD-WC-SM pro vrtací korunku s průměrem od 24 mm (15/16") do 162 mm (6 3/8")

  • K použití s: DD 120, DD 150-U, DD 160, DD 200, DD 250, DD 350-CA, DD 500-CA

Zákazníci také hledali Diamantové vrtání, Jádrové vrtání, Diamantová korunka, Vrtání železobetonu nebo Příslušenství jádrových vrtaček.

Vyberte možnosti

Velikost balení
  • 1 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
1
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
1 022,00 CZK
1 022,00 CZK
/
1 Kus

Technické údaje

K použití s
DD 120, DD 150-U, DD 160, DD 200, DD 250, DD 350-CA, DD 500-CA
Vyžádat si demo

Vyžádat si demo

Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.

Vyžádat si demo
Spustit živý chat

Spustit živý chat

Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.

Spustit živý chat
Požádat o zpětné zavolání

Požádat o zpětné zavolání

Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.

Požádat o zpětné zavolání