OMEZENÁ OTEVÍRACÍ DOBA20.11. v Ostravě otevřeno pouze do 12:00Více informací

Těsnění korunky DD-SW-S

Těsnící podložka DD-SW-47/56-S artiklové číslo: 207311

Těsnění pro vodní kroužek DD-WC-S pro vrtací korunku s průměrem od 8 mm (5/16") do 87 mm (3 7/16")

  • K použití s: DD 120, DD 150-U, DD 160, DD 200, DD 250, DD 350-CA, DD 500-CA

Zákazníci také hledali Diamantové vrtání, Jádrové vrtání, Diamantová korunka, Vrtání železobetonu nebo Příslušenství jádrových vrtaček.

Vyberte možnosti

Velikost balení
  • 1 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
1
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
443,30 CZK
443,30 CZK
/
1 Kus

Technické údaje

K použití s
DD 120, DD 150-U, DD 160, DD 200, DD 250, DD 350-CA, DD 500-CA

Vlastnosti a použití

Vlastnosti

  • Vyčištění místa po vrtání je mnohem snazší
  • Pomáhá udržovat vodotěsnost vodního kroužku DD-WC-S

Použití

  • Diamantové jádrové vrtání s vodním výplachem
  • Recyklace vody při diamantovém jádrovém vrtání
Vyžádat si demo

Vyžádat si demo

Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.

Vyžádat si demo
Spustit živý chat

Spustit živý chat

Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.

Spustit živý chat
Požádat o zpětné zavolání

Požádat o zpětné zavolání

Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.

Požádat o zpětné zavolání