Těsnění korunky DD-SW-S
Těsnící podložka DD-SW-42-S artiklové číslo: 207310

Těsnění pro vodní kroužek DD-WC-S pro vrtací korunku s průměrem od 8 mm (5/16") do 87 mm (3 7/16")
- K použití s: DD 120, DD 150-U, DD 160, DD 200, DD 250, DD 350-CA, DD 500-CA
Zákazníci také hledali Diamantové vrtání, Jádrové vrtání, Diamantová korunka, Vrtání železobetonu nebo Příslušenství jádrových vrtaček.
Vyberte možnosti
- 1 ks
Technické údaje
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Vyčištění místa po vrtání je mnohem snazší
- Pomáhá udržovat vodotěsnost vodního kroužku DD-WC-S
Použití
- Diamantové jádrové vrtání s vodním výplachem
- Recyklace vody při diamantovém jádrovém vrtání
Vyžádat si demo
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Vyžádat si demoSpustit živý chat
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Spustit živý chatPožádat o zpětné zavolání
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.
Požádat o zpětné zavolání