Plynem poháněná hřebíkovačka GX 90-WF
Plynový vsazovací přístroj GX 90-WF #2005918
Plynem poháněný stroj navržený speciálně pro aplikace s dřevěnými rámy
- Rozměry (D x Š): 384 x 134 mm
- Hmotnost těla stroje: 3.7 kg
- Přívod připevňovacího prvku: Páskované
Zákazníci také hledali nastřelování nebo nastřelování do dřeva.
Vyberte možnosti
Velikost balení
- 1 ks
Množství
Balení
Celkem ks
1
Cena po slevě bez DPH
29 870,00 CZK
29 870,00 CZK / 1 Kus
Technické údaje
Rozměry (D x Š)
384 x 134 mm
Hmotnost těla stroje
3.7 kg
Přívod připevňovacího prvku
Páskované
Délka připevňovacího prvku
50 - 90 mm
Typ zdroje napájení
Zásobník plynu GC 31, Zásobník plynu GC 32
Hilti Connect
Ne
Výkon (max.)
85 J
Dokumenty
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Akumulátorová alternativa pro většinu běžných aplikací u dřevěných konstrukcí – odstraňuje potřebu kabelů a hadic
- Navrženo pro výrazně vyšší produktivitu – zásobník s vysokou kapacitou a Li-Ion akumulátor
- Unikátní bezpečnostní hlaveň významně snižuje riziko samospuštění, což pomáhá snížit nebezpečí pro zdraví a bezpečí obsluhy
- Hlaveň s dlouhou rukojetí, snadné seřízení nastavení hloubky (bez nářadí) a ochranná čepička pomáhají optimalizovat přesnost práce
- Lze používat při nízkých teplotách (do -10 °C)
Použití
- Devěné rámy pro rámové příčky a střechy
- Střešní latě a kontralatě
- Dřevěné konstrukce
- Vnější opláštění
- Obložení zdí a stropů
Poradenství a podpora
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.