Prachem poháněné přístroje pro přímou montáž
Ukažte mi prachem poháněné nářadí (PAT), které přináší rychlost přímé montáže do prakticky všech oborů stavebnictví.

Inovace v přímé montáži elektro a jiných instalací
Rychlejší, pohodlnější a spolehlivější řešení v porovnání s alternativními metodami
V porovnání s jinými metodami vám přímá montáž umožňuje dokončit vaši práci rychleji a doslova jediným stiskem tlačítka. Jednoduše a pohodlně zvládnete široký záběr různých instalačních prací. A co víc, budete pracovat se zanedbatelným množstvím prachu, minimálními vibracemi a velmi nízkou úrovní hluku. Díky tomu zvládnete dokončit více práce za kratší čas.
Která metoda je pro vás ta pravá?

Baterií poháněné vsazovací stroje (BX)
Nepotřebují kromě akumulátoru žádná hnací média (plyn nebo nábojky) a jsou tak kompatibilní s Hilti 22V platformou bezdrátových strojů. To znamená, že zvládnete až 500 upevnění na jedno nabití stejné baterie (příklad s 3.0 Ah baterií), jakou už dnes používáte pro ostatní Hilti 22V nářadí.
Používání stroje je navíc zcela jednoduché - zasuňte baterii, vložte hřeby a můžete začít. Díky čistě mechanickému principu vsazování nedochází ve stroji ke spalování hnacího média a není tak třeba čištení - stroj je prakticky bezúdržbový.
Dálší výhodou tohoto aku stroje je možnost provádět montáž i v prostředí s omezením hluku, například v nemocnicích, při rekonstrukcích za provozu, práci v noci, a podobně.
Více informací o stoji řady BX
Prachem poháněné vsazovací stroje (DX)
Po více než 65 let Hilti udává krok v přímé montáží - metodě vsazení hřebu do oceli nebo betonu. Úzkou spoluprácí s našimi zákazníky a naslouchání jejich zkušenostem přímo na stavbě nám umožnilo vyvinout všestranná řešení pro i ty nejnáročnější návrhy.
Velmi tvrdý beton? Není problém...
Velká kotevní hloubka? Zvládneme...
Špatně přístupná místa? Úzké stroje s výborným dosahem...
Pro upevňování nad hlavou pro Vás máme prodlužovací nástavec, díky kterému můžete pracovat bez žebříku nebo zdvihacích plošin. Nezdržujete se tedy s přemýšlením o pravidlech práce ve výškách a buďte o to produktivnější.
Více informací o řadě DX
Maximální jistota!
Maximální spolehlivost!
Hilti BX 3 platforma pro elektromontáže má Evropské Technické Posouzení (ETA). Toto externí posouzení parametrů dokazuje spolehlivost celého systému.
Stejně jako posouzení širokého portfolia hřebů a příchytek toto posouzení zahrnuje i náročné podmínky jako:
- Trhlinový beton
- Minimální životnost 50 let
- Minimální hloubku vsazení 11 mm

Maximální bezpečnost - i při požáru!
Pro upevňování kabelových tras nabízíme systémové řešení přesně dle požadavků (včetně požadavků na požární odolnost):
- Standardní trasy: plastové materiály (bez silikonu a halogenů) pro běžné kabelové trasy bez požadované požární odolnosti
- Trasy s požadavkem na zpomalovače hoření: samozhášivé plastové příchytky, které hoří při kontaktu s ohněm, ale kapající materiál dále nešíří požár
- Požární trasy: systémové řešení pro kabelové trasy s funkční integritou. Normové i nenormové kabelové trasy schválené dle regionálních požadavků.
Nejpoužívanější typy kabelů jsou certifikovány - rádi vám pomůžeme s výběrem. Pro podrobnosti se obraťte na svého technického poradce Hilti.