Páskované nábojky Clean-Tec s kalibrem .27 pro připevňování kovových roštů pomocí prachem poháněných přístrojů

  • Pro použití se stroji: DX 750, DX 76, DX 76 PTR
  • Počet nábojů pásku: 10
  • Skladovací teplota – min.: 5 °C
ultimate

Zákazníci také hledali nábojky clean-tecclean-tecclean-tec pro prachem poháněné přístrojenábojky clean-tec nebo nábojky.

Vyberte možnosti

Barva nábojky
  • Modrá
  • Zelená
  • Černá
  • Červená
  • Žlutá
Velikost balení
  • 100 ks
  • 1000 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
1
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
Od 766,09 CZK

Technické údaje

Pro použití se stroji
DX 750, DX 76, DX 76 PTR
Počet nábojů pásku
10
Skladovací teplota – min.
5 °C
Skladovací teplota – max.
25 °C
Třída výrobků
Ultimate

Dokumenty

Vlastnosti a použití

Vlastnosti

  • Clean-Tec – bez obsahu olova a jiných těžkých kovů
  • Zkonstruováno specificky k používání s prachem poháněnými přístroji Hilti jako součást sladěného systému tolerancí
  • Poskytuje nejspolehlivější připevnění a nejvyšší produktivitu při použití s hřebíkovačkami Hilti DX
  • Vyšší efektivita: číslované pásky zaručují, že se žádné nábojky nedostanou do odpadu
  • Snadnější likvidace: plně využité pásky lze likvidovat s běžným odpadem

Použití

  • Prachem poháněné připevnění profilových kovových roštů k ocelovým konstrukcím
  • Připevňování plechových střešních krytin, podlah, opláštění a kompozitních palubek

Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.

Produktová videa

Poradenství a podpora

Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.

Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.

Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.