Akumulátorové brusky
Promyšlené bezpečnostní funkce, rychlejší provádění řezů a prodloužená životnost akumulátoru: zde zjistíte, jaké výhody mohou vašemu podniku přinést úhlové brusky s revoluční akumulátorovou technologií Nuron

Akumulátorové stroje pro opracování kovů
Hrubé i jemné broušení, leštění, rychlé řezání a precizní tvarování
Abychom získali perfektně čistý vzhled kovového povrchu, je potřeba jej zbrousit. Cílem je hladký povrch, na kterém nejsou vidět žádné škrábance, nečistoty ani usazeniny. Předpokladem dokonale zbroušeného povrchu je vždy kombinace správného stroje a abrazivního nástroje. Hilti nabízí obojí. Jak portfolio brousicích strojů, tak i širokou škálu abraziv, od nejhrubších až po ty nejjemnější.
kompletní portfolio strojů a spotřebního materiálu pro broušení kovů

Akumulátorový pásový pilník GFB 6X-A22
- Navržen pro snadné broušení a leštění nerezové/uhlíkové oceli, hliníku, mědi, mosazi a titanu
- Čtyři různá pracovní ramena usnadňují práci v těžko dostupných prostorech a rozích
- Napájení je zajištěno z 22V baterie, která zaručuje vysokou výdrž a flexibilitu při práci s kovy

Akumulátorová pásová bruska GTB 6X-A22
- Ideální stroj pro broušení a leštění trubek do průměru 125 mm z nerezové/uhlíkové oceli, hliníku, mosazi či titanu
- Ergonomický tvar s aretačním spínačem padne pevně do ruky a usnadní práci i na těžce přístupných místech
- Přesná regulace otáček umožňuje nastavení požadované rychlosti
- Napájení je zajištěno z 22V baterie, která zaručuje vysokou výdrž a flexibilitu při práci s kovy

Akumulátorová satinační bruska GPB 6X-A22
- Usnadní hrubé i jemné broušení a leštění rovných povrchů nerezové/uhlíkové oceli, hliníku, mědi, mosazi či titanu
- Vylepšená ergonomie s aretačním spínačem usnadní manipulaci i ovládání
- Přesná regulace otáček umožňuje nastavení požadované rychlosti
- Napájení z 22V baterie zaručuje vysokou výdrž a flexibilitu při práci s kovy

Univerzální stroj pro broušení oceli
- Akumulátorová úhlová bruska AG 4S-A22 je perfektní pro každodenní řezání a broušení pomocí kotoučů o průměru do 125 mm
- Díky regulaci otáček můžete kromě běžných řezacích a brusných prací použít k leštění nebo odhrotování nerezové oceli
- Bezpečnost práce zajišťuje aktivní kontrola přetížení stroje a rychlobrzda kotouče
- Nejlepší výkon stroje zajistí spotřební materiál Hilti:
Aktuální trendy v řezání ocelových plechů
Dva stroje, nespočet možností použití. S našimi novými speciálními stroji můžete provádět přesné a rychlé řezy do všech kovových materiálů. Akumulátorové nůžky SSH 6-A22 vám poslouží, pokud hledáte stroj na dlouhé a rychlé řezy bez odštěpků. Akumulátorový prostřihovač SPN 6-A22 je zase ideální na křivkové řezy či stříhání trapézových plechů.

Akumulátorová přímá bruska GDG 6-A22
- Navržena pro snadné broušení, frézování, leštění, odhrotování, hrubé odstraňování materiálu, odstraňování svárů či přípravy trubek ke svařování
- Pokročilá konstrukce stroje umožňuje odstranění většího objemu kovu na jedno nabití akumulátoru, takže zvládnete více práce za kratší dobu
- Bezuhlíkový motor nejen maximalizuje výkon stroje, ale také zaručí nižší nároky na údržbu oproti síťovým či pneumatickým přímým bruskám
- Díky kompaktnímu tělu a štíhlé konstrukci můžete bez problémů pracovat i v těžce dostupných prostorech