Hydraulické nůžky na kabely Cu/Al NCT 53-A
Nový produktPoložka #r7794690
Kompaktní akumulátorový přístroj na řezání měděných a hliníkových kabelů s kapacitou řezání do vnějšího průměru 2" a kompatibilní s Hilti akumulátory 22V
- Otáčení hlavice: 350 °
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Řezání hliníkových a měděných kabelů do 2"
- Lehký a kompaktní stroj pro snadnější přístup do úzkých prostor a lepší ovladatelnost
- Čelisti ve tvaru písmene C pro snadnější ovládání jednou rukou
- Hlava stroje se otáčí o 350°
Použití
- Řezání izolovaných vodičů s velkým průměrem do 2"
- Řezání hliníkových a měděných hrubých splétaných vodičů
- Řezání hliníkových a měděných jemných splétaných vodičů