Kobaltový vrták HSS-Co
Nový produkt
Ultimate
Položka #r7041
Ultimátní HSS kobaltový vrták pro vrtání otvorů malých průměrů do oceli a nerezové oceli, do 1100 N/mm², podle DIN 338 / 340
- Třída výrobků: Ultimate
- Typ upínání: Hladký dřík
- DIN: DIN 338
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Přesně broušené vrtáky HSS Co s 5 % obsahu kobaltu
- Speciálně navržená špička s děleným hrotem – přesné středění, rychlé navrtávání a méně sklouzávání po povrchu
- Špička s úhlem 135° – nejlepší volba pro vyšší rychlosti vrtání, menší tvorba tepla při vrtání houževnatějších podkladových materiálů
- Vrtáky s delší trvanlivostí pro náročnější použití – robustnější a s delší životností díky obsahu kobaltu
- Snadnější odstraňování štěpů a optimalizovaná redukce tepla – spirálová drážka lépe přivádí mazivo na hrot vrtáku
Použití
- Vrtání otvorů do vysoce legované a nelegované oceli a tepelně zpracované oceli do 1100 N/mm²
- Vrtání do nerezové oceli, mosazi, mědi a plastů
- Vrtání otvorů do jiných houževnatých kovů (např. litiny či titanu)
- Optimálního výkonu se dosáhne při použití správných otáček a řezného oleje