MT-40 C-Nosník



Střední C-nosník pro použití s komponenty MT-FL/MT-TL ve vnitřním prostředí
- Složení materiálu: S280GD
- Povrchová úprava: Vnitřní potahované – předem pozinkováno
- Tloušťka materiálu: 1.75 mm
Vyberte možnosti
Velikost balení
- 3 m
- 6 m
Množství
Balení
Celkem ks
1
Nevidíte ceny vaší společnosti
Cena po slevě bez DPH
Od 678,60 CZK
Technické údaje
Složení materiálu
S280GD
Povrchová úprava
Vnitřní potahované – předem pozinkováno
Tloušťka materiálu
1.75 mm
Okolní podmínky
Interiéry, suché podmínky
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Vyšší výkon při nižší hmotnosti – optimalizovaná tloušťka stěny v kombinaci s novým rozložením otvorů zachovává výkon a zároveň pomáhá dosáhnout nejvyšší účinnosti zatížení ve své třídě
- Snadnější a bezpečnější instalace – nízká hmotnost usnadňuje zvedání, řezání a montáž C-nosníků, což pomáhá snižovat námahu při práci nad hlavou
- Udržitelnější – vyrobeno s až o 11 % méně oceli než předchozí generace a k dispozici s environmentálním prohlášením o produktu (Environmental Product Declaration, EPD) pro větší transparentnost CO2
- Snadnější identifikace – přidané linie po stranách C-nosníku se snadnější identifikací tříd zatížení a estetičtější vzhled
- Jednodušší konstrukční příprava – komponenty Hilti MT můžete používat pro všechny instalace TZB, od nejlehčích závěsných konstrukcí až po nejtěžší, masivní rámové konstrukce
Použití
- Nosné konstrukce TZB montované na podlahu, jako například opěrné konstrukce s rámovou výztuží
- Stropní nosné konstrukce pro upevnění rozvodů TZB, jako např. zavěšených rámových konstrukcí
- Rámová konstrukce 3D pro oporu potrubí, vzduchotechniky a kabelových žlabů
- Vhodné k použití v suchém, vnitřním prostředí
Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.
Související produkty
Šroub se šestihrannou hlavou pro použití s maticemi Twist-Lock při montáži podpůrných konstrukcí
Patní spojka pro ukotvování nosníkových konstrukcí do betonu nebo oceli
Vyžádat si demo
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Vyžádat si demoSpustit živý chat
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Spustit živý chatPožádat o zpětné zavolání
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.
Požádat o zpětné zavolání