nové

X-FB-FE MX Magnetická kabelová příchytka

Kovová kabelová příchytka pro použití s páskovanými hřeby a magnetickými hlavněmi X-FG FE

  • Základní materiály: Beton (měkký), Beton (tvrdý), Ocel

Vyberte možnosti

Průměr kabelu
  • 5 mm
  • 6 mm
  • 7 mm
  • 8 mm
  • 9 mm
  • 10 mm
  • 11 mm
  • 13 mm
  • 16 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 25 mm
  • 28 mm
  • 32 mm
  • 40 mm
Velikost balení
  • 100 ks
  • 200 ks
  • 250 ks
  • 300 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
1
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
Od 1 117,00 CZK

Technické údaje

Základní materiály
Beton (měkký), Beton (tvrdý), Ocel

Dokumenty

pdf Technický list X-FB-FE MX, angličtina, němčina, španělština, francouzština, italština, polština [ 1.7 MB ]

Vlastnosti a použití

Vlastnosti

  • Rychlejší instalace – v kombinaci s naší hřebíkovačkou BX osazenou magnetickou hlavní umožňuje rychlejší instalaci bez vrtání a téměř bezprašnou instalaci
  • Snadnější manipulace – hřebíkovačka BX osazená magnetickou hlavní umožňuje snadnější upevňování jednou rukou a nad hlavou
  • Bezpečné upevnění – příchytka je navržena tak, aby zajišťovala vysokou tuhost a pevné, bezpečné uchycení flexibilních vedení
  • Udržitelnější – vyrobeno z menšího množství oceli a bez plastové podložky, což napomáhá snižovat emise CO2 ve srovnání s předchozí generací

Použití

  • Upevňování elektrických kabelů
  • Připevňování flexibilních a pevných elektrických kabelů
  • Připevňování vodovodních a topenářských potrubí
  • Připevňování hadic
  • Požární odolnost podle normy DIN 4102

Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.

Vyžádat si demo

Vyžádat si demo

Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.

Vyžádat si demo
Spustit živý chat

Spustit živý chat

Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.

Spustit živý chat
Požádat o zpětné zavolání

Požádat o zpětné zavolání

Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.

Požádat o zpětné zavolání