Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Zuby osazené karbidovými hroty – nezbytné v případech, kdy jsou požadovány rychlejší řezy a delší životnost při řezání houževnatých kovů, jakými jsou nerezová ocel nebo litina
  • Delší životnost – díky zubům osazeným hroty z karbidu wolframu poskytují tato ostří delší trvanlivost a větší tepelnou odolnost, což umožňuje zvládání rozsáhlejších pracovních úkolů s menším počtem výměn ostří
  • Masivní konstrukce – speciální konstrukce zubů s větší roztečí usnadňuje použití těchto ostří k řezání houževnatějších kovů
  • Rychlejší řezání – konstrukční provedení umožňující rychlejší řezání nerezové oceli a litiny ve srovnání s plátky vybavenými bimetalovými ostřími nebo osazenými diamantovými zrny
  • Dostupné ve třech délkách – zvolení správné délky na základě tvaru obrobku může zvýšit pohodlí i efektivitu práce
Použití
  • Rychlejší prořezávání houževnatých kovů – včetně nerezové oceli, litiny a vysokolegované oceli o tloušťkách větších než 7 mm (> 1/4")
  • Řezání silné konstrukční oceli

Technické údaje

Dokumenty a videa

Konzultace a podpora