Sada diamantových bitů do rázových utahováků S-BS (IMP)

Sada vysoce výkonných šroubovacích bitů s diamantovým povrchem a rázovou zónou pro použití s rázovými utahováky
- Vlastnost: Rázové vrtáky
Vyberte možnosti
Obsah
- 2xTX30, 3xTX40, TX50
- PH2, PH3, PZ2, TX25, TX30, TX40
- 2xPH2, 2xSQ2, PH3, SQ3, TX20, TX25, TX30
- 2xPH2, 2xPZ2, PH3, PZ3, TX20, TX25, TX30
- 2xPH2, PH3, 2xSQ2, SQ3
Délka
- 25 mm
- 50 mm
- 70 mm
Velikost balení
- 1 ks
Množství
Balení
Celkem ks
1
Cena po slevě bez DPH
Od 654,50 CZK
Technické údaje
Vlastnost
Rázové vrtáky
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Elastická torzní zóna v dříku bitu tlumí vyšší zatížení – při nárazu se bit mírně protočí, což pomáhá prodloužit jeho životnost
- Vyrobeno z nástrojové oceli odolné proti nárazům pro použití s rázovými utahováky – snižuje riziko předčasného zlomení bitu
- Diamantový povrch pro bezpečné uchycení ve šroubu – prakticky eliminuje vyklouznutí a velmi snižuje riziko vypadnutí
- Dokonalá geometrie pro větší úchyt při šroubování a méně vypadnutí, přesně konstruováno ke snížení vyklouznutí a snížení kývání
- Praktický úložný box pomáhá předcházet ztrátě bitů
Použití
- ¼" šestihranná koncovka pro použití se všemi běžnými držáky bitu (DIN ISO 1173-D 6,3)
- Vhodné pro použití s běžnými rázovými utahováky
- Doporučeno pro aplikace s pevnými spoji, např. v kovu nebo betonu
- Pro vsazování šroubů a kotevních šroubů do různých materiálů
- K dispozici jsou verze Torx®, Phillips®, Pozi®, čtvercová a šestihranná
Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.
Poradenství a podpora
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.