VYUŽIJTE POTENCIÁL VALUE ENGINEERINGU - VYLEPŠENÍ SPOJOVACÍCH PRVKŮ A VÝPOČTŮ V APLIKACI PROFIS MSE
Nejnovější vylepšení softwaru PROFIS MSE pomáhají projektantům dosahovat lepších výsledků v oblasti hodnotového inženýrství prostřednictvím realističtějšího modelování tuhosti kotvicích prvků a optimalizovaných kontrol vzájemného působení ohybu a smyku. Tato vylepšení umožňují přesnější rozdělení zatížení, efektivnější využití dostupné únosnosti a potenciálně materiálově úspornější návrhy v souladu s normovými požadavky a uznávanými inženýrskými standardy.

Úvod do problematiky
V současném stavebním prostředí se od statiků stále častěji vyžaduje, aby navrhovali řešení, která jsou hospodárná a zároveň dosahují vysokých technických parametrů. Hodnotové inženýrství jim pomáhá přijímat kvalifikovaná rozhodnutí při výběru materiálů, komponent a návrhových postupů, přičemž jsou plně respektovány příslušné bezpečnostní a normové požadavky. Díky nedávným vylepšením softwaru PROFIS MSE poskytuje společnost Hilti zdokonalený základ pro transparentní a odborně podložené inženýrské rozhodování. Mezi dvě klíčové oblasti zpřesnění patří:
přesnější zohlednění pružinové tuhosti spojovacích prvků
optimalizované interakční vztahy pro vybrané aplikace.
Tyto aktualizace umožňují realističtěji modelovat chování celého systému a podporují návrhy, které efektivněji využívají dostupný materiál. To vše v souladu s uznávanými návrhovými normami.
Přesnější modelování tuhosti spojovacích prvků
V minulosti se spojovací prvky při statických výpočtech zjednodušeně modelovaly buď jako kloubové, nebo jako tuhé. Ačkoli je tento binární přístup výpočetně efektivní, skutečné chování spojovacích prvků vystihuje pouze v omezené míře a v závislosti na konstrukci může vést ke konzervativnímu nebo potenciálně nerealistickému rozdělení zatížení.
Díky nejnovějším vylepšením softwaru PROFIS MSE lze nyní spojovací prvky modelovat pomocí hodnot pružinové tuhosti. Toto vylepšení umožňuje věrněji znázornit jejich deformační a rotační chování na základě dostupných zkušebních údajů a inženýrských předpokladů. Zpřesněné modelování je obzvláště důležité u konzolových ramen a rámových spojů, u nichž jsou tuhost systému a přenos zatížení citlivé na poddajnost spojovacích prvků.
Modelování pomocí pružinové tuhosti umožňuje:
věrnější stanovení tuhosti systému v rámci stanovených předpokladů modelování,
lepší rozdělení zatížení ve vysoce namáhaných rámových spojích,
potenciální podporu materiálově efektivnějších návrhů, které jsou v souladu s platnými normami a konkrétními podmínkami projektu.
Tyto pokročilé možnosti modelování poskytují inženýrům lepší přehled o chování navrhované konstrukce, přičemž konečná odpovědnost za návrh zůstává na odpovědném projektantovi.
Optimalizovaný interakční vztah pro ohyb a smyk
V minulosti se interakce ohybu a smyku v softwaru PROFIS MSE posuzovala pomocí konzervativních lineárních interakčních vztahů. Ačkoli tyto vztahy zajišťují bezpečný návrh, nemusejí v plné míře zohledňovat skutečnou únosnost určitých konzol nebo profilů.
Podle normy EN 1993-1-1 lze za určitých podmínek zanedbat vliv smyku na ohybovou únosnost, zejména pokud působící smyková síla nepřekročí stanovený podíl plastické smykové únosnosti. Software PROFIS MSE nyní tento normový přístup zahrnuje pro vybrané aplikace a doplňuje jej interními údaji ze zkoušek, které podporují jeho bezpečné použití.
Pro správné uplatnění tohoto přístupu software provede dodatečný ověřovací krok. Působící smyková síla musí být nižší než polovina plastické smykové únosnosti průřezu. Pokud je tato podmínka splněna, lze použít přesnější způsob posouzení interakce ohybu a smyku.
Tato aktualizace umožňuje:
efektivnější návrhy v souladu s normovými požadavky,
přiměřené využití dostupné únosnosti,
větší soulad se zavedenou inženýrskou praxí.
Závěr
Nejnovější vylepšení softwaru PROFIS MSE, včetně přesnějšího modelování pružinové tuhosti a optimalizovaného posouzení interakcí, poskytují projektantům účinné nástroje pro přijímání transparentních a spolehlivě podložených návrhových rozhodnutí.
Tato zpřesnění přinášejí:
věrnější znázornění chování spojovacích prvků,
lepší rozdělení zatížení a přesnější zohlednění tuhosti systému,
možnosti návrhu materiálově efektivních řešení,
úplný soulad s příslušnými návrhovými normami za předpokladu splnění všech stanovených podmínek.
Tato strategická vylepšení vám pomáhají navrhovat hospodárnější a technicky výkonnější projekty, přijímat rozhodnutí s větší jistotou a zároveň podporovat udržitelnější využívání materiálů.
Důležité upozornění pro uživatele
PROFIS MSE poskytuje výpočtové a modelovací nástroje založené na definovaných vstupních parametrech, předpokladech a ustanoveních příslušných norem. Software podporuje proces navrhování, nenahrazuje však odpovědnost kvalifikovaného projektanta za ověření všech výsledků, okrajových podmínek a požadavků projektu ani za kontrolu souladu s platnými normami a právními předpisy.
UŽITEČNÉ ODKAZY: