Přeskočit na hlavní obsah
OMEZENÁ OTEVÍRACÍ DOBA A VÝPADEK SLUŽEB WINDOWSOtevřeno pouze do 12:00 - 13.11. v Brně a 20.11. v Ostravě.Více informací

Zvýhodněné sety aku strojů

Preferujete svobodu aku strojů a hledáte zvýhodněné nabídky? Vyberte si z nabídky setů tří aku strojů a ušetřete ještě dnes!
Cena 17 999 Kč bez DPH

Set 3 strojů s TE 4-22

  • 1x Akumulátorové vrtací kladivo TE 4-22

  • 1x Akumulátorový šroubovák SF4-22

  • 1x Akumulátorová úhlová bruska AG 4S-22

  • 1x Kufr/taška

Cena 19 599 Kč bez DPH

Set 3 strojů s TE 6-22

  • 1x Akumulátorové vrtací kladivo TE 6-22

  • 1x Akumulátorový šroubovák SF4-22

  • 1x Akumulátorová úhlová bruska AG 4S-22

  • 1x Kufr/taška

Jakou hodnotu přináší Hilti vašim projektům?

Dokončete práci rychleji a získejte více času na další úkoly

Skutečná hodnota nářadí Hilti nespočívá v jeho ceně, ale v čase, který vám každý den ušetří. Vyšší výkon a efektivita vám pomohou dokončit práci rychleji, abyste se mohli bez obav pustit do dalšího úkolu.

80 let inovací přetavených do špičkového výkonu

Naše nářadí je navrženo tak, aby obstálo i v těch nejnáročnějších podmínkách. Díky 80 letům výzkumu a inovací víme, jak vyrobit kvalitní nářadí, které podává spolehlivý výkon při každém použití.

Rychlé opravy

Víme, že se na vaše nářadí musíte spolehnout každý den. Naším cílem je opravit a doručit zpět váš stroj do tří dnů. Pokud navíc využíváte službu Hilti Fleet Management můžete požádat o náhradní stroj, aby práce pokračovala bez zbytečných prostojů a dodatečných nákladů.

2 roky nulové servisní náklady

Opravíme vaše stroje zdarma po dobu až 2 let od data nákupu, včetně poškození v důsledku opotřebení. Žádné poplatky za díly, práci ani dopravu.