Přeskočit na hlavní obsah
OMEZENÁ OTEVÍRACÍ DOBA A VÝPADEK SLUŽEB WINDOWSOtevřeno pouze do 12:00 - 13.11. v Brně a 20.11. v Ostravě.Více informací

Ušetřete až 33 % na akumulátorových setech

Nuron

Set B 22-55 (2) + C 4-22 (1)

Set B 22-55 (2) + C 4-22 (1)

Kompaktní a lehký 22V li-ion akumulátor pro méně náročné práce prováděné za použití nářadí s elektrickým pohonem Nuron
  • 1x Nabíječka C 4-22 02 220-240V

  • 2x Akumulátor B 22-55 Li-ion

Původně ̶9̶ ̶2̶9̶7̶ Kč

Nyní 6 199 Kč

KoupitDalší baterie a nabíječky

Nuron

Set B 22-85 (2) + C 4-22 (1)

Set B 22-85 (2) + C 4-22 (1)

Všestranný 22V lithium-iontový akumulátor s optimálním vyvážením hmotnosti, výkonu a výdrže k použití s akumulátorovým nářadím řady Nuron
  • 1x Nabíječka C 4-22 02 220-240V

  • 2x Akumulátor B 22-85 Li-ion

Původně ̶9̶ ̶8̶9̶7̶ Kč

Nyní 7 199 Kč

KoupitDalší baterie a nabíječky

Nuron

Set B 22-110 (2) + C 4-22 (1)

Set B 22-110 (2) + C 4-22 (1)

22V lithium-iontový akumulátor s delší výdrží pro akumulátorové nářadí Nuron, který nabízí delší pracovní čas a vyšší výkon
  • 1x Nabíječka C 4-22 02 220-240V

  • 2x Akumulátor B 22-110 Li-ion

Původně ̶1̶1̶ ̶6̶9̶7̶ Kč

Nyní 8 299 Kč

KoupitDalší baterie a nabíječky

Nuron

Set B 22-110 (2) + C 6-22 (1)

Set B 22-110 (2) + C 6-22 (1)

22V lithium-iontový akumulátor s delší výdrží pro akumulátorové nářadí Nuron, který nabízí delší pracovní čas a vyšší výkon
  • 1x Nabíječka C 6-22 220-240V

  • 2x Akumulátor B 22-110 Li-ion

Původně ̶1̶2̶ ̶5̶9̶7̶ Kč

Nyní 9 299 Kč

KoupitDalší baterie a nabíječky

Nové

Nuron

Set B 22-195 (2) + C 6-22 (1)

Set B 22-195 (2) + C 6-22 (1)

Velkokapacitní 22V Li-ion akumulátor navržený ke zvýšení výkonu a doby provozu středně těžkého a těžkého nářadí s elektrickým pohonem Nuron
  • 1x Nabíječka C 6-22 220-240V

  • 2x Akumulátor B 22-195 Li-ion

Původně ̶1̶7̶ ̶5̶9̶7̶ Kč

Nyní 13 399 Kč

KoupitDalší baterie a nabíječky
    Jakou hodnotu přináší Hilti vašim projektům?

    Dokončete práci rychleji a získejte více času na další úkoly

    Skutečná hodnota nářadí Hilti nespočívá v jeho ceně, ale v čase, který vám každý den ušetří. Vyšší výkon a efektivita vám pomohou dokončit práci rychleji, abyste se mohli bez obav pustit do dalšího úkolu.

    80 let inovací přetavených do špičkového výkonu

    Naše nářadí je navrženo tak, aby obstálo i v těch nejnáročnějších podmínkách. Díky 80 letům výzkumu a inovací víme, jak vyrobit kvalitní nářadí, které podává spolehlivý výkon při každém použití.

    Rychlé opravy

    Víme, že se na vaše nářadí musíte spolehnout každý den. Naším cílem je opravit a doručit zpět váš stroj do tří dnů. Pokud navíc využíváte službu Hilti Fleet Management můžete požádat o náhradní stroj, aby práce pokračovala bez zbytečných prostojů a dodatečných nákladů.

    2 roky nulové servisní náklady

    Opravíme vaše stroje zdarma po dobu až 2 let od data nákupu, včetně poškození v důsledku opotřebení. Žádné poplatky za díly, práci ani dopravu.