- Domů
- Podpora
- Podpora
- Školení pro realizační firmy
- Školení protipožárních systémů
Školení protipožárních systémů
Proč je důležité správně řešit protipožární ochranu budov
Školení požární ochrany je nutnost v případě, že potřebujete realizovat správné provedení protipožárních těsnění. Vyberte si způsob školení, který je pro vás nejvhodnější. Na školení se dozvíte aktuální informace z legislativy, jak zhotovovat těsnění prostupů a co je třeba předávat ke kolaudaci. Všechny typy školení mají platnost 2 roky. V případě, že do kontaktu s tímto školením přicházíte poprvé, doporučujeme volbu školení s praktickou částí.
E-Learning školení
Toto školení se doporučuje pro zopakování si znalostí v případě obnovení certifikace. Dozvíte se aktuální novinky a školení končí testem znalostí. Je vhodné v případě, že certifikát potřebujete obnovit a nemáte čas se účastnit školení. Můžete jej provést z pohodlí domova nebo kanceláře v době, který vyhovuje vám. Po ukončení testu vám bude vystaven certifikát, který se váže jen na osobu, která školení absolvovala.
Přihlásit se
Online webinář
Online webinář se doporučuje v případě, že již máte zkušenost s požární ochranou a nemůžete se dostavit na školení osobně. Pro úspěšné absolvování školení je nutné mít shlédnuto alespoň 80% webináře a k jedné e-mailové adrese se váže certifikát pro jednu osobu. V případě, že potřebujete proškolit více osob, využijte prosím osobní teoretická nebo praktická školení.
Přihlásit se
Teoretické školení
Osobní teoretické školení je vhodné v případě, že potřebujete proškolit více svých zaměstnanců a lze jej uskutečnit ve vypsaných termínech na dohodnutých místech organizovaných společností Hilti, nebo v případě více než 8 účastníků u vás na firmě. Teoretická část je doporučena v případě, že již máte zkušenosti s požární ochranou a certifikát si obnovujete.
Přihlásit se
Školení s praxí
Jste nováčkem v oblasti požární ochrany a chcete se dozvědět, jak správně provádět těsnění prostupů a dokumentaci ke kolaudaci? Přihlaste se na praktické školení, kde si přímo vyzkoušíte práci s jednotlivými materiály a projdete si konkrétní aplikace se kterými se můžete setkat. Rovněž vám zodpovíme jakékoli dotazy, které můžete mít s případnou realizací požárních těsnění.
Přihlásit se