Před uvedením do provozu si přečtěte tuto dokumentaci. Je to předpoklad pro bezpečnou práci a bezproblémové zacházení.
Dodržujte bezpečnostní a varovné pokyny uvedené v této dokumentaci a na výrobku.
Návod k obsluze mějte uložený vždy u výrobku a dalším osobám předávejte výrobek jen s tímto návodem.
Vysvětlení značek
Varovná upozornění
Varovná upozornění varují před nebezpečím při zacházení s výrobkem. Byla použita následující signální slova:
NEBEZPEČÍ
NEBEZPEČÍ !
Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí, které by mohlo vést k těžkému poranění nebo k smrti.
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA !
Používá se k upozornění na potenciální nebezpečí, které může vést k těžkým poraněním nebo k smrti.
POZOR
POZOR !
Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k poraněním nebo k věcným škodám.
Symboly v návodu k obsluze
V tomto návodu k obsluze jsou použité následující symboly:
Řiďte se návodem k obsluze
Pokyny k používání a ostatní užitečné informace
Zacházení s recyklovatelnými materiály
Elektrické nářadí a akumulátory nevyhazujte do směsného odpadu.
Symboly na obrázcích
Na obrázcích jsou použity následující symboly:
Tato čísla odkazují na příslušný obrázek na začátku tohoto návodu k obsluze.
Číslování udává pořadí pracovních kroků na obrázku a může se lišit od pracovních kroků v textu.
Čísla pozic jsou uvedená na obrázku Přehled a odkazují na čísla z legendy v části Přehled výrobku .
Tato značka znamená, že byste měli manipulaci s výrobkem věnovat zvláštní pozornost.
Informace o výrobku
Výrobky
jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Tento personál musí být speciálně informován o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
Typové označení a sériové číslo jsou uvedeny na typovém štítku.
Poznamenejte si sériové číslo do následující tabulky. Údaje výrobku budete potřebovat při dotazech adresovaných našemu zastoupení nebo servisu. Údaje o výrobku
Vsazovací přístroj
DX 76
Generace
01
Sériové číslo
Prohlášení o shodě
Výrobce prohlašuje na výhradní zodpovědnost, že zde popsaný výrobek odpovídá platným zákonům a splňuje platné normy.
Technické dokumentace jsou uložené zde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE
Bezpečnost
Bezpečnostní pokyny pro přístroje pro přímou montáž poháněné střelným prachem
VÝSTRAHA
Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a instrukce. Nedodržování bezpečnostních pokynů a instrukcí může způsobit těžká poranění.
Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce uschovejte pro budoucí potřebu.
Neprovádějte žádné úpravy nebo změny vsazovacího přístroje.
Vždy používejte navzájem uzpůsobené vsazovací přístroje, části vybavení (patky, vedení hřebíků, zásobníky, písty a příslušenství) a spotřební materiál (upevňovací prvky a nábojky).
Zkontrolujte, zda vsazovací přístroj a příslušenství nejsou poškozené.
Všechny díly musí být správně namontované a zaručovat bezvadný provoz vsazovacího přístroje. Poškozené díly se musí nechat odborně opravit nebo vyměnit v servisu Hilti , pokud v návodu k obsluze není uvedeno jinak.
Nevsazujte upevňovací prvky do nevhodného podkladového materiálu, např. do příliš tenkého, příliš tvrdého nebo příliš křehkého materiálu. Vsazování do těchto materiálů může způsobit prasknutí upevňovacího prvku, odprýsknutí nebo proražení. Příklady nevhodných materiálů:
Řiďte se „Příručkou upevňovací techniky Hilti “ nebo příslušným místním „Technickým návodem pro upevňovací techniku Hilti “. Navíc vždy dodržujte návod k použití vsazovaného upevňovacího prvku.
Požadavky před použitím
Vsazovací přístroj smíte používat a provádět jeho údržbu pouze tehdy, pokud jste k tomu oprávnění a byli jste informováni o případném nebezpečí.
Při používání noste osobní ochranné prostředky.
Noste vhodné ochranné brýle a ochrannou přilbu.
Noste ochranné rukavice. Vsazovací přístroj se může při provozu zahřívat.
Používejte chrániče sluchu. Při zažehnutí výbušné náplně může dojít k poškození sluchu.
Používejte protiskluzovou obuv.
Bezpečnost na pracovišti
Na pracovišti udržujte pořádek. Z pracoviště odstraňte všechny předměty, kterými byste se mohli poranit. Nepořádek na pracovišti může způsobit úrazy.
Postarejte se o dobré osvětlení pracoviště, a v uzavřených prostorech navíc zajistěte dostatečné větrání.
Vsazovací přístroj nestlačujte s rukou na zásobníku nebo vedení hřebíků, pístu nebo vedení pístu nebo s nasazeným upevňovacím prvkem. Při stlačení vsazovacího přístroje rukou se může vsazovací přístroj uvést do pohotovostního stavu, i když není namontované vedení hřebíků. Hrozí nebezpečí těžkého poranění pro vás a další osoby.
Všechny osoby, které se nacházejí v blízkosti, musí mít ochranu sluchu, ochranu očí a ochrannou přilbu.
Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, a přistupujte k práci s přístrojem pro přímou montáž rozumně. Vsazovací přístroj nepoužívejte, jste-li unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. V případě bolesti nebo nevolnosti práci ukončete. Moment nepozornosti při použití vsazovacího přístroje může vést k vážným úrazům.
Vyvarujte se nepohodlného držení těla. Zajistěte si bezpečný postoj a rovnováhu po celou dobu práce.
Při použití vsazovacího přístroje mějte paže pokrčené, nikoli natažené.
Při práci se musí ostatní osoby, zejména děti, zdržovat v bezpečné vzdálenosti od pracoviště.
Pečlivé zacházení s přístrojem pro přímou montáž
Vsazovací přístroj používejte pouze v souladu s určeným účelem a v bezvadném stavu, nikoli pro účely, ke kterým není určený.
Vsazovací přístroj nepoužívejte na místech, kde hrozí nebezpečí požáru a výbuchu.
Před vsazováním upevňovacích prvků se ujistěte, že se nikdo nenachází ve směru vsazování za konstrukčním dílem, do kterého budete upevňovací prvky vsazovat. Nebezpečí způsobené prostupujícími upevňovacími prvky!
Dbejte na to, aby ústí vsazovacího přístroje nebylo namířené proti vám ani proti jiným osobám.
Vsazovací přístroj držte pouze za určené plochy pro uchopení.
Plochy pro uchopení udržujte suché, čisté a beze stop oleje a tuku.
Spoušť stiskněte pouze tehdy, pokud je vsazovací přístroj zcela a kolmo přitlačený k podkladu.
Před zahájením práce zkontrolujte zvolené nastavení energie.
Vsazovací přístroj držte při vsazování vždy kolmo k podkladu. Zmenšíte tak nebezpečí vychýlení upevňovacího prvku od podkladového materiálu.
Nevsazujte upevňovací prvky do existujících otvorů, ledaže by to bylo doporučeno firmou Hilti (např. DX-Kwik).
Nevsazujte již použité upevňovací prvky – nebezpečí poranění! Použijte nový upevňovací prvek.
Nedostatečně hluboko vsazený upevňovací prvek se nesmí vsazovat ještě jednou! Upevňovací prvek by mohl prasknout.
Nabitý vsazovací přístroj nikdy nenechávejte bez dozoru.
Před čištěním, servisem, údržbou, při výměně vedení hřebíků, při přerušení práce a před uskladněním vsazovací přístroj (nábojku a upevňovací prvek) vždy vyprázdněte.
Vsazovací přístroj přepravujte a skladujte v určeném kufru Hilti .
Nepoužívané vsazovací přístroje uchovávejte vyprázdněné na suchém a bezpečném místě, ke kterému nemají přístup děti.
Vsazování provádějte vždy na hladkém, rovném a volném povrchu, který úplně drží na podkladu.
Nepřekračuje maximální frekvenci vsazování doporučenou v kapitole Technické údaje .
Pokud je vsazovací přístroj přehřátý nebo se pás s nábojkami deformuje či taví, vyjměte pás s nábojkami a nechte vsazovací přístroj vychladnout.
Vsazovací přístroj nedemontujte, dokud je horký. Nechte vsazovací přístroj vychladnout.
Nebezpečí výbuchu nábojek
Používejte pouze nábojky, které jsou vhodné, respektive schválené pro vsazovací přístroj.
Před přestávkou, po skončení práce, nebo pokud budete vsazovací přístroj přepravovat, vyjměte pás s nábojkami.
Nesnažte se upevňovací prvky a/nebo nábojky vyjmout z pásu zásobníku nebo ze vsazovacího přístroje násilím.
Nepoužité nábojky skladujte podle předpisů pro skladování nábojek pro vsazovací přístroje poháněné střelným prachem (např. v suchu, teplota od 5 °C do 25 °C) a na zajištěném místě.
Nenechávejte nepoužité nebo částečně použité pásy s nábojkami volně ležet. Použité pásy s nábojkami shromažďujte a pásy s nábojkami skladujte na vhodném a zajištěném místě.
Dodržujte veškeré pokyny k bezpečnosti, manipulaci a skladování v bezpečnostním listu k nábojkám.
Popis
Přehled DX 76
Zásobník hřebíků MX 76
Přítlačný kolík
Upevňovací body chrániče
Opakovací rukojeť
Otvor pro nábojky (vkládání)
Průzor pro kontrolu nabíjení
Kolečko pro nastavení vsazovací energie
Ukazatel pro regulaci energie
Kryt (opěrná patka)
Kryt
Tlumicí vložka rukojeti
Spoušť
Zajišťovací páčka vedení pístu
Vedení pístu
Chránič
Doraz (upevňovací prvek)
Větrací štěrbiny
Vedení hřebíků X-76-F-15
Chránič pro X-76-F-15
Píst
Doraz pístu
Použití v souladu s určeným účelem
Popsaný výrobek je vsazovací přístroj pro vsazování hřebíků, čepů a upevňovacích prvků do oceli.
Výrobek se smí používat pouze ve spojení s vhodným vybavením pro vsazovací přístroj. Vedení hřebíků, píst a upevňovací prvky musí být navzájem sladěné.
Výrobek se smí používat pouze s náhradními díly a příslušenstvím
Hilti a dále s nábojkami a upevňovacími prvky
Hilti nebo jinými vhodnými nábojkami a upevňovacími prvky.
Požadavky na nábojky
VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění nečekaným výbuchem! U nábojek, které nesplňují minimální bezpečnostní požadavky, se mohou tvořit usazeniny z nespáleného prachu. Důsledkem mohou být náhlý výbuch a těžká poranění uživatele a osob v jeho okolí.
Používejte výhradně nábojky, které splňují minimální bezpečnostní požadavky stanovené místními zákonnými předpisy!
Dodržujte intervaly údržby a nechávejte vsazovací přístroj pravidelně čistit v servisu Hilti-Service !
Používejte pouze nábojky
Hilti DX uvedené v této tabulce nebo jiné vhodné nábojky, které splňují minimální bezpečností požadavky:
Pro země a EFTA platí, že nábojky musí splňovat CE a musí mít označení CE.
Pro Spojené království platí, že nábojky musí splňovat UKCA a musí mít označení UKCA.
Pro USA platí, že nábojky musí splňovat ustanovení ANSI A10.3-2020.
Pro mimoevropské státy C.I.P. platí, že nábojky musí mít schválení C.I.P. pro použitý vsazovací přístroj DX.
Pro ostatní země platí, že nábojky prošly zkouškou neodpálených zbytků podle EN 16264 a musí mít odpovídající prohlášení výrobce.
Nábojky (příklad: X-ENP)
Dodržujte pokyny pro použití v návodu k použití příslušného vsazovacího prvku, v
Příručce upevňovací technikyHilti nebo v příslušném místním „Technickém návodu pro upevňovací techniku
Hilti “.
Typové označení
Barva
Síla (nálož)
nábojka 6.8/18M
černá
extra silná
červená
velmi silná
modrá
silná
zelená
slabá
Minimální vzdálenosti a vzdálenosti od krajů
Při upevňování se musí dodržovat minimální vzdálenosti. Mohou se navzájem lišit v závislosti na výrobku.
Dodržujte pokyny pro použití v návodu k použití příslušného vsazovacího prvku, v
Příručce upevňovací technikyHilti nebo v příslušném místním „Technickém návodu pro upevňovací techniku
Hilti “.
Informace o oblastech použití
Pro podrobnější informace o oblastech použití si vyžádejte „Příručku upevňovací techniky“
Hilti nebo příslušný místní „Technický návod pro upevňovací techniku“
Hilti v obchodě
Hilti .
Technické údaje
Vlastnosti výrobku
Hmotnost (vsazovací přístroj se zásobníkem)
4,35 kg
Rozměry
450 mm × 101 mm × 352 mm
Kapacita zásobníku
10 hřebů
Doporučená maximální frekvence vsazování
600 vsazení/h
Max. přítlačná síla
≤ 240 N
Dráha přítlaku
32 mm
Teplota prostředí (skladování a použití)
−15 ℃ … 50 ℃
Informace o hlučnosti a vibracích
Uvedené hodnoty hlučnosti byly zjištěny za následujících rámcových podmínek:
Rámcové informace o hlučnosti
nábojka
kalibr 6.8/11 modrá
Nastavení energie
4
Použití
Upevňování na 8mm ocel (400 MPa) s X-ENP 19 L15MX
Informace o hlučnosti podle EN 15895
Hladina akustického výkonu (LWA)
114 ±2 dB(A)
Hladina emitovaného akustického tlaku (LpA)
110 ±2 dB(A)
Hladina emitovaného špičkového akustického tlaku (LpC)
139 ±2 dB(A)
Informace o vibracích podle EN 2006/42/EG
Zrychlení ekvivalentní energie, (ahw, RMS(3))
2,5 m/s²
Příprava práce
Montáž vsazovacího přístroje
VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění v důsledku neúmyslného spuštění! Nabitý vsazovací přístroj se může kdykoli uvést do pohotovostního stavu. Neúmyslně spuštěné vsazování může ohrozit vás a další osoby.
Při přerušení práce se vsazovacím přístrojem vsazovací přístroj (nábojky a upevňovací prvky) vždy vyprázdněte.
Před prováděním veškeré údržby, čištění a přípravy zajistěte, aby se ve vsazovacím přístroji nenacházely nábojky a upevňovací prvky.
Namontujte zarážku pístu na vedení hřebíků (1) .
Do vedení pístu zasuňte píst (2) .
Nasaďte vedení pístu (posuvným tlačítkem nahoru) do krytu.
Zatlačte vedení pístu do krytu a zajistěte vedení hřebíků zajišťovací páčkou vedení pístu (4) .
Nasaďte vedení hřebíků na vedení pístu.
Otáčejte vedení hřebíků po směru hodinových ručiček, až zaskočí (5) .
Vedení hřebíků je zajištěné.
Obsluha
VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění v důsledku neúmyslného spuštění! Nabitý vsazovací přístroj se může kdykoli uvést do pohotovostního stavu. Neúmyslně spuštěné vsazování může ohrozit vás a další osoby.
Při přerušení práce se vsazovacím přístrojem vsazovací přístroj (nábojky a upevňovací prvky) vždy vyprázdněte.
Před prováděním veškeré údržby, čištění a přípravy zajistěte, aby se ve vsazovacím přístroji nenacházely nábojky a upevňovací prvky.
VÝSTRAHA
Nebezpečí způsobené horkými povrchy! Vsazovací přístroj se může používáním zahřívat.
Noste ochranné rukavice.
Pokud je odpor při nasazování pásu s nábojkami nezvykle velký, zkontrolujte, zda je pás s nábojkami kompatibilní s tímto vsazovacím přístrojem.
Dodržujte bezpečnostní pokyny a varovná upozornění v tomto návodu k obsluze a na výrobku.
Bezpečnostní pokyny pro použití
Ilustrativní vyobrazení
Popis
Vedení hřebíků nebo vysunutý píst nepřitlačujte k částem těla! Přitisknutím vedení hřebíků nebo vysunutého pístu k části těla (např. ruce) se vsazovací přístroj může uvést do pohotovostního stavu. Hrozí nebezpečí poranění.
Zásobník nebo jiné vedení hřebíků nikdy netahejte zpět rukou! Zatáhnutím zásobníku zpět rukou se může vsazovací přístroj uvést do pohotovostního stavu. Hrozí nebezpečí poranění.
Nabití vsazovacího přístroje (přístroj pro jednotlivé vsazování)
Nabití vsazovcího přístroje (zásobník)
Nastavení energie vsazování
Zvolte nastavení energie podle příslušného použití. Pokud nemáte žádné zkušenosti, začněte vždy s minimální energií vsazování. Energii vsazování postupně zvyšujte, dokud nebude upevňovací prvek správně vsazený.
Pro podrobnější informace si vyžádejte „Příručku upevňovací techniky“
Hilti nebo příslušný místní „Technický návod pro upevňovací techniku“
Hilti v obchodě
Hilti .
Pro zvýšení výkonu otočte „kolečko pro nastavení energie vsazování“ ve směru + .
Stupně energie:
1 = nejmenší energie
4 = největší energie
Pro snížení výkonu otočte „kolečko pro nastavení energie vsazování“ ve směru − .
Zkontrolujte, zda je upevnění provedené správně podle návodu k použití upevňovacího prvku.
Vsazování upevňovacích prvků
Vsazování upevňovacích prvků pro použití u spřažených nosníků X-HVB
Pro montáž spřahovacích šroubů pro konstrukce se spřaženými nosníky je zapotřebí vedení hřebíků X-76-F-HVB.
Nastavte páčku vedení hřebíků X-76-F-HVB do polohy 1.
Nasaďte upevňovací prvek.
Nasaďte spřahovací šroub na vedení hřebíků (1) .
Umístěte vsazovací přístroj.
Vsazovací přístroj držte kolmo k materiálu podkladu a přitlačte ho až nadoraz k (1) .
Pro vsazení upevňovacího prvku stiskněte spoušť (3) .
Opakujte kroky pro vsazení další spřahovací kotvy.
Pokud chcete vsadit druhý upevňovací prvek do stejné spřahovací kotvy, nastavte páčku vedení hřebíků X-76-F-HVB do polohy 2 a opakujte kroky.
Vyprázdnění vsazovacího přístroje
Pohybujte opakovací rukojetí vsazovacího přístroje, dokud nebude ve výstupním otvoru vidět pás s nábojkami.
Vytáhněte pás s nábojkami ze vsazovacího přístroje.
Držte pás s hřebíky (1) a stiskněte zarážku dozadu (2) .
Vytáhněte pás se hřeby ze zásobníku (3) .
Postup při poruchách
VÝSTRAHA
Nebezpečí výbuchu! Při nesprávné manipulaci s nábojkami se nábojky mohou zažehnout.
Nesnažte se nábojky vyjmout ze vsazovacího přístroje nebo pásu s nábojkami násilím.
VÝSTRAHA
Nebezpečí způsobené horkými povrchy! Vsazovací přístroj se může používáním zahřívat.
Noste ochranné rukavice.
Vsazovací přístroj je zaseknutý a nevysune se.
NEBEZPEČÍ
Nebezpečí poranění nezajištěným vsazovacím přístrojem! Když se vsazovací přístroj zasekne ve stlačeném stavu, může zůstat nabitý a nezajištěný. Neúmyslné spuštění vsazování může způsobit těžká poranění.
Vždy zajistěte, aby vsazovací přístroj nebyl namířený proti vám nebo jiným osobám.
Přitlačte vsazovací přístroj na minimálně 10 sekund a znovu ho spusťte.
Sejměte vsazovací přístroj z pracovní plochy.
Dbejte na to, aby nebyl namířený proti vám ani proti jiným osobám!
Pokuste se ručně vytáhnout vedení hřebíků do výchozí polohy.
Sundejte ruku ze spouště a nesahejte před ústí!
Ihned ze vsazovacího přístroje vytáhněte pás s nábojkami.
Pokud pás s nábojkami nelze vyjmout:
Nechte vsazovací přístroj vychladnout pod dohledem na bezpečném místě.
Vždy zajistěte, aby vsazovací přístroj nebyl namířený proti vám nebo jiným osobám.
Pokud problém po provedení výše uvedených opatření přetrvává, nesmí se vsazovací přístroj dále používat.
Nechte vsazovací přístroj zkontrolovat a v případě potřeby opravit v servisu Hilti .
Při pravidelném provozu dochází ke znečištění přístroje a opotřebování důležitých součástek, které vyplývá z účelu přístroje.
Pravidelně provádějte servis přístroje. Píst a tlumič kontrolujte při intenzivním používání vsazovacího přístroje denně, nejpozději ale po 2 500 až 3 000 vsazeních. Interval odpovídá pravidelnému cyklu čištění vsazovacího přístroje. Cykly údržby a čištění vycházejí z typického používání přístroje.
Ošetřování a údržba
Údržba vsazovacího přístroje
K čištění používejte výhradně čisticí příslušenství dodané firmou
Hilti nebo srovnatelný materiál. K čištění v žádném případě nepoužívejte spreje, stlačený vzduch, vysokotlaké čističe, rozpouštědla nebo vodu.
POZOR
Nebezpečí poškození vsazovacího přístroje! Ve vsazovacím přístroji mohou uváznout cizí tělesa a při spuštění vsazovací přístroj poškodit.
Nepřipusťte, aby se dovnitř vsazovacího přístroje dostaly nějaké předměty.
Vnější povrch vsazovacího přístroje čistěte pravidelně mírně navlhčeným hadříkem.
Údržba
VÝSTRAHA
Nebezpečné látky Nečistoty v přístrojích DX obsahují látky, které mohou ohrozit vaše zdraví.
Během čištění nevdechujte prach a nečistoty.
Prach a nečistoty se nesmí dostat do blízkosti potravin.
Po čištění vsazovacího přístroje si umyjte ruce.
Vsazovací přístroj čistěte a používejte sprej Hilti podle pokynů v návodu k obsluze. Zabráníte tak funkčním poruchám.
Pravidelně kontrolujte všechny vnější díly vsazovacího přístroje, zda nejsou poškozené.
Pravidelně kontrolujte všechny ovládací prvky, zda řádně fungují.
Nesprávné nábojky nebo nastavená příliš velká energie mohou způsobit předčasný výpadek vsazovacího přístroje.
Provedení servisu přístroje
Proveďte servis přístroje, když dojde k následujícím situacím:
Dochází ke kolísání energie (zjistitelné podle nestejnoměrné hloubky vsazení upevňovacího prvku).
Dochází k nesprávnému zažehnutí nábojky (nábojka se nezažehne).
Citelně klesne komfort obsluhy.
Citelně vzrůstá potřebný přítlak.
Stoupá odpor spouště.
„Kolečko pro nastavení energie vsazování“ lze nastavit jen ztěžka.
Pás s nábojkami lze vyjmout jen ztěžka.
Demontáž vsazovacího přístroje
VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění v důsledku neúmyslného spuštění! Nabitý vsazovací přístroj se může kdykoli uvést do pohotovostního stavu. Neúmyslně spuštěné vsazování může ohrozit vás a další osoby.
Při přerušení práce se vsazovacím přístrojem vsazovací přístroj (nábojky a upevňovací prvky) vždy vyprázdněte.
Před prováděním veškeré údržby, čištění a přípravy zajistěte, aby se ve vsazovacím přístroji nenacházely nábojky a upevňovací prvky.
Ujistěte se, že je opakovací rukojeť v základní poloze (1) .
Značky na opakovací rukojeti a na krytu jsou zarovnané.
Odšroubujte vedení hřebíků (3) .
Vyjměte vedení hřebíků s pístem z vedení pístu.
Vytáhněte píst z vedení hřebíků (4) .
Zatlačte vedení pístu do krytu a odjistěte vedení hřebíků zajišťovací páčkou (2) .
Vytáhněte vedení hřebíků z krytu.
Kontrola pístu a zarážky
VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění! Při poškozeném tlumiči, pístu nebo poškozené patce hrozí zvýšené riziko nesprávných funkcí.
Zkontrolujte tlumič a píst, zda nejsou opotřebené, a v případě poškození je vyměňte.
Píst nikterak neupravujte.
Nesnažte se vadný píst sami opravit, např. zbroušením špičky.
V následujících případech se musí píst vyměnit:
Píst je zlomený.
Píst je silně opotřebovaný (např. vylomení obvodového kruhového vyvýšení na hrotu pístu).
Pístní kroužky jsou prasklé nebo chybějí.
Píst je zkřivený (zkontrolujte valením na rovné ploše).
V následujících případech se musí zarážka vyměnit:
Kovový kroužek zarážky je prasklý nebo uvolněný.
Zarážka nedrží na vedení hřebíků.
Pod kovovým kroužkem je patrný silný bodový otěr gumy.
Používejte výhradně sprej
Hilti . Použití jiných mazacích prostředků může způsobit provozní poruchy nebo poškodit vsazovací přístroj.
Sprej
Hilti nanášejte jen v tenké vrstvě. Nesmí se tvořit kapky. Po nastříkání spreje
Hilti např. otřete naolejovanou plochu dodaným hadrem.
Dbejte na to, aby se olej nedostal do uložení nábojky!
Dodanými kartáči vyčistěte píst a vedení pístu (zvenku (1) a uvnitř (2) ).
Malým kulatým kartáčem vyčistěte uložení nábojky (3) a vedlejší otvory pro regulační kolík (3) .
Vyčistěte uložení vedení pístu ve vsazovacím přístroji (4) .
Naolejujte vedení pístu (zvenku) a mírně ho otřete hadrem (5) .
Dbejte na to, aby se olej nedostal do uložení nábojky!
Naolejujte kluzné vedení opakovací rukojeti (6) .
Finální kontrola vsazovacího přístroje
Po čištění a údržbě zkontrolujte, zda jsou připevněná veškerá ochranná zařízení a zda bezvadně fungují.
Pomoc při poruchách
VAROVÁNÍ! Než začnete s odstraňováním poruchy, ujistěte se, že ve vsazovacím přístroji nejsou žádné nábojky. Pokud nelze nábojky odstranit, kontaktujte servis
Hilti .
V případě poruch, které nejsou uvedené v této tabulce nebo které nemůžete odstranit sami, se obraťte na náš servis
Hilti .
Nechte vsazovací přístroj vychladnout a pokuste se opatrně vyjmout pás s nábojkami. Pokud je pás s nábojkami stále ještě zaseknutý, kontaktujte servis Hilti . Nesnažte se nábojky vyjmout z pásu zásobníku násilím.
Nábojka se nezažehne.
Vsazovací přístroj není úplně přitlačený.
Znovu přitlačte vsazovací přístroj a spusťte další vsazení.
Pás s nábojkami je prázdný.
Vyjměte pás s nábojkami a vložte nový.
Zásobník nebo vedení hřebíků nejsou dostatečně našroubované.
Zašroubujte více zásobník.
Vadná jednotlivá nábojka.
Pohybujte opakovací rukojetí a zpracujte zbývající nábojky.
Vsazovací přístroj je vadný nebo je vadná nábojka.
Zkontrolujte pás s upevňovacími prvky, zda nejsou poškozené.
Poškozené pásy s upevňovacími prvky vyměňte.
Vsazovací přístroj je poškozený.
Kontaktujte servis Hilti .
Zásobník nebo vedení hřebíků nejsou dostatečně našroubované.
Zašroubujte více zásobník.
Nedojde ke vsazení upevňovacího prvku.
Nebyla správně použita opakovací rukojeť vsazovacího přístroje, opakovací rukojeť není ve výchozí poloze.
Proveďte úplné opakování a nastavte opakovací rukojeť do výchozí polohy.
Není nasazený upevňovací prvek.
Nasaďte do vsazovacího přístroje upevňovací prvek.
Posuv hřebíků v zásobníku je vadný.
Kontaktujte servis Hilti .
Není vložený píst.
Nasaďte píst do vsazovacího přístroje.
Píst je zlomený.
Vyměňte píst a brzdu pístu.
Píst se nevrací.
Kontaktujte servis Hilti .
Vedení hřebíků je znečištěné.
Proveďte servis přístroje.
Upevňovací prvky se zasekly ve vedení hřebíků.
Odstraňte zaseknuté upevňovací prvky. Ze zásobníku přístroje odstraňte zbytky plastu. Dbejte na to, aby nedocházelo k prasknutí a nesprávnému vsazení.
Vedení hřebíků nelze zcela našroubovat.
Vedení hřebíků je znečištěné.
Proveďte servis přístroje.
Zarážka pístu je nasazená opačně.
Odšroubujte vedení hřebíků. Nasaďte správně zarážku pístu a znovu našroubujte vedení hřebíků.
Nelze namontovat píst.
Vsazovací přístroj, zejména vedení pístu, jsou znečištěné.
Proveďte servis přístroje.
Ve vedení pístu jsou vidět čepy.
Zatáhněte opakovací páčku dozadu tak, aby mohly čepy zaskočit.
Likvidace
Přístroje
Hilti jsou vyrobené převážně z recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro recyklaci materiálů je jejich řádné třídění. V mnoha zemích odebírá
Hilti staré přístroje k recyklaci. Informujte se v servisu
Hilti nebo u prodejního poradce.
Záruka výrobce
V případě otázek ohledně záručních podmínek se obraťte na místního partnera Hilti .
Potvrzení zkoušky C.I.P.
Pro členské státy C.I.P. mimo právní prostor EU a EFTA platí: Přístroj
Hilti DX 76 má udělené schválení typu a je systémově přezkoušený. Na základě toho je přístroj opatřen registrační značkou PTB čtvercového tvaru s registračním číslem S 813. Tím firma
Hilti zaručuje shodu se schváleným typem.