DWP 10
Originální návod k obsluze
Údaje k dokumentaci
O této dokumentaci
- Před uvedením do provozu si přečtěte tuto dokumentaci. Je to předpoklad pro bezpečnou práci a bezproblémové zacházení.
- Dodržujte bezpečnostní a varovné pokyny uvedené v této dokumentaci a na výrobku.
- Návod k obsluze mějte uložený vždy u výrobku a dalším osobám předávejte výrobek jen s tímto návodem.
Symboly
Symboly v této dokumentaci![]() |
Před použitím si přečtěte návod k obsluze |
![]() |
Pokyny k používání a ostatní užitečné informace |
![]() |
Zacházení s recyklovatelnými materiály |
![]() |
Přečtěte si návod k obsluze |
![]() |
Maximální provozní tlak |
![]() |
Plnicí množství |
![]() |
Kontrolní číslo CE |
Informace o výrobku
Výrobky
Typové označení a sériové číslo jsou uvedeny na typovém štítku.
- Poznamenejte si sériové číslo do následující tabulky. Údaje výrobku budete potřebovat při dotazech adresovaných našemu zastoupení nebo servisu.
Údaje o výrobkuZařízení pro přívod vody DWP 10 Generace: 01 Sériové číslo:
Bezpečnost
Bezpečnostní pokyny
- Nikdy neprovádějte na výrobku úpravy nebo změny.
- Nikdy neprovádějte úpravy nebo změny bezpečnostního ventilu.
- Tento výrobek nesmí používat děti a mladiství.
- Nikdy neplňte peroxid vodíku nebo látky uvolňující kyslík.
- Při kontaktu s materiálem vodní tlakové nádoby může dojít ke zvýšení tlaku, které může způsobit výbuch.
- Zajistěte, aby nedošlo k zahřátí zařízení pro přívod vody nad maximální provozní teplotu.
- Pokud se zahřeje nad maximální provozní teplotu, může dojít ke zvýšení tlaku, které může způsobit výbuch.
- Při čerpání vždy sledujte manometr, abyste nepřekročili max. provozní tlak.
- Nádobu denně po použití vyprázdněte.
- Nikdy v nádobě nenechávejte zbytky.
- Výrobek skladujte v suchu a mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
Popis
Přehled výrobku

- Nádoba
- Ukazatel naplnění
- Kolík
- Manometr
- Bezpečnostní ventil
- Pumpa
- Hadicová vsuvka s kulovým kohoutem
- Hadice
- Hadicová spojka
- Vypouštěcí otvor
Použití v souladu s určeným účelem
Zde popsaný výrobek je vodní tlaková nádoba pro přívod chladicích a vyplachovacích kapalin u vrtaček, pil na beton a rozbrušovacích brusek. Zpravidla se zde používá voda.
Možné nesprávné použití
Tento výrobek není vhodný pro:- hořlavé kapaliny
- peroxid vodíku a podobné látky vylučující kyslík
- leptavé látky (určité dezinfekční a impregnační prostředky, kyseliny, louhy)
- kapaliny obsahující čpavek
- rozpouštědla a kapaliny obsahující rozpouštědla
- viskózní, lepivé kapaliny nebo kapaliny zanechávající usazeniny (barvy, tuky)
- použití v potravinářské oblasti
- s externími tlakovými zdroji
- pro skladování a uložení kapalin
- na vyplachování očí
Obsah dodávky
Nádoba s pumpou, hadice s přípojkami, návod k obsluze.Další systémové produkty schválené pro váš výrobek najdete v Hilti Store nebo na: www.hilti.group | USA: www.hilti.com .
Technické údaje
Materiál nádoby je z oceli s polyesterovou povrchovou úpravou.Vlastní hmotnost |
5,2 kg |
Celkový objem |
13 ℓ |
Maximální plnicí množství |
10 ℓ |
Technicky podmíněné zbytkové množství |
0,03 ℓ |
Maximální provozní tlak |
6 bar |
Maximální provozní teplota |
40 ℃ |
Příprava práce
Smontování zařízení pro přívod vody

- Před smontováním zkontrolujte, zda nejsou nádoba, pumpa a hadice poškozené.
- Nasaďte hadici na vypouštěcí otvor [1].
- Pumpováním vytvořte v prázdném zařízení pro přívod vody tlak 2 bar [2].
- Tlak nesmí během 30 min poklesnout o více než 0,5 bar!
- Tlak nesmí během 30 min poklesnout o více než 0,5 bar!
- Pro kontrolu vytáhněte červené tlačítko bezpečnostního ventilu [3].
- Tlak musí poklesnout.
- Tlak musí poklesnout.
Naplnění zařízení pro přívod vody

- Naplňte vodu do nádoby [1].
- Zkontrolujte hladinu naplnění podle hadice [2].
- Pohybujte průhlednou hadicí u nádoby několikrát seshora dolů [3].
- Hladina kapaliny v hadici a nádobě se vyrovná. Hladina kapaliny, která je vidět v hadici, pak odpovídá hladině naplnění v nádobě, kterou můžete odečíst na stupnici.
- Hladina kapaliny v hadici a nádobě se vyrovná. Hladina kapaliny, která je vidět v hadici, pak odpovídá hladině naplnění v nádobě, kterou můžete odečíst na stupnici.
Příprava zařízení pro přívod vody

- Našroubujte pumpu do nádoby [1].
- Zatlačte držadlo pumpy dolů a otočte ho po směru hodinových ručiček [2].
- Držadlo pumpy je zajištěné.
- Držadlo pumpy je zajištěné.
- V nádobě vytvořte tlak cca 2 bar [3].
- Maximální tlak by neměl překročit 6 (červená čárka na manometru). Při překročení maximálního tlaku zareaguje bezpečnostní ventil a přetlak vypustí.
- Maximální tlak by neměl překročit 6 (červená čárka na manometru). Při překročení maximálního tlaku zareaguje bezpečnostní ventil a přetlak vypustí.
- Zatlačte držadlo pumpy dolů a otočte ho proti směru hodinových ručiček.
- Držadlo pumpy je odblokované.
- Držadlo pumpy je odblokované.
Použití

- Spojte spojku vodní tlakové nádoby se vsuvkou [1].
- Otočte kulový kohout.
- Začne přitékat kapalina.
- Množství kapaliny lze regulovat kulovým kohoutem.
- Začne přitékat kapalina.
- Když tlak klesne pod 1 bar, znovu dočerpejte [2].
- Když je nádoba prázdná, doplňte ji.
Po použití

- Vytáhněte červené tlačítko bezpečnostního ventilu natolik nahoru, aby se z nádoby vypustil veškerý tlak.
- Zavřete kulový kohout a rozpojte spojku a vsuvku [1].
- Zajistěte držadlo pumpy.
- Vyšroubujte pumpu z nádoby.
- Vylijte z nádoby zbývající vodu.
- Zařízení pro přívod vody otřete vlhkým hadrem.
- Hadici oviňte okolo nádoby a spojku nasaďte na kolík zařízení pro přívod vody [2].
- Nechte zařízení pro přívod vody uschnout a skladujte ho v suchém prostředí chráněném před slunečními paprsky a před mrazem.
Údržba a ošetřování
Ošetřování a údržba

- Zařízení pravidelně kontrolujte.
- Doporučujeme každé 2 roky vnější kontrolu a každých 5 let vnitřní kontrolu a dále každých 10 let kontrolu pevnosti odborným znalcem.
- Doporučujeme každé 2 roky vnější kontrolu a každých 5 let vnitřní kontrolu a dále každých 10 let kontrolu pevnosti odborným znalcem.
- Rozeberte čerpadlo [1] a namažte těsnicí kroužek [a] a manžetu [b].
- Tyto údržbové práce provádějte vždy po 50 použitích, minimálně ale jednou ročně!
Pomoc při poruchách
V případě poruch, které nejsou uvedené v této tabulce nebo které nemůžete odstranit sami, se obraťte na náš servis Hilti .Tabulka s poruchami
Porucha |
Možná příčina |
Řešení |
---|---|---|
V zařízení pro přívod vody se nevytvoří tlak. |
Pumpa není pevně zašroubovaná. |
|
Vadný těsnicí kroužek na pumpě. |
|
|
Vadná manžeta. |
|
|
Nahoře z pumpy uniká kapalina. |
Ventilová podložka je znečištěná nebo vadná. |
|
Bezpečnostní ventil vypouští tlak příliš brzy. |
Bezpečnostní ventil je vadný. |
|
Manometr neukazuje žádný tlak v nádobě. |
Vadný manometr. |
|
Likvidace

Zařízení Hilti jsou vyrobená převážně z recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro recyklaci materiálů je jejich řádné třídění. V mnoha zemích odebírá Hilti staré nářadí k recyklaci. Informujte se v servisu Hilti nebo u prodejního poradce.
Informace od výrobce
Výrobky HILTI DWP10 konstrukční řady 3585 splňují požadavky směrnice o tlakových zařízeních 2014/68/EU a mají označení CE.V případě otázek ohledně záručních podmínek se obraťte na místního partnera Hilti .